Distanz-Sensoren |
||
|
|
|
|
|
|
Allgemeine Daten | ||
Abstand Teach-In-Grenzen | > 20 mm | |
Anzeige Alarm- / Verschmutzung | LED rot | |
Auflösung | 100 … 1000 µm | |
Ausgangsanzeige | LED gelb | |
Ausrichtung optische Achse | < 1° | |
Betriebsanzeige | LED grün | LED grün |
Einstellung | IO-Link | Teach-in und IO-Link |
Empfangsanzeige | LED gelb | |
Funktion | Distanzmessung | |
Linearitätsabweichung | ± 1,5 … 4 mm | ± 3 % Mr |
Messbereich Mr | 490 mm | |
Messdistanz Sd | 50 … 400 mm | 60 … 550 mm |
Strahldurchmesser | 8 mm | |
Strahlform | Punkt | Punkt |
Temperaturdrift | < 0,1 % Sde/K | < 0,3 % Sde/K |
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung | Ja | |
Wiederholgenauigkeit | ≤ 200 … 5000 µm (Raw) ≤ 150 … 3750 µm (High Speed) ≤ 100 … 2500 µm (Standard) ≤ 50 … 1250 µm (High Accuracy) |
|
Elektrische Daten | ||
Alarmausgang | Gegentakt | |
Ansprech- / Abfallzeit | < 3 ms | < 1,5 ms (Raw) < 2,25 ms (High Speed Mode) < 4,5 ms (Standard Mode) < 14 ms (High Accuracy Mode) |
Ausgangsschaltung | Analog | Analog 0 ... 10 VDC Gegentakt / IO-Link |
Ausgangssignal | 0 ... 10 VDC | |
Ausgangsstrom | 100 mA | 100 mA (Gegentakt) |
Betriebsspannungsbereich +Vs | 14 … 26 VDC | 12 … 30 VDC |
Kurzschlussfest | Ja | Ja |
Lastwiderstand (analog U) | > 100 kOhm | |
Schaltausgang | Hellschaltung, umschaltbar | |
Spannungsabfall Vd | <2 VDC | |
Stromaufnahme max. (ohne Last) | 80 mA | 30 mA |
Verpolungsfest | Ja, Vs zu GND | Ja, Vs zu GND |
Kommunikationsschnittstelle | ||
Baudrate | 230,4 kBaud (COM 3) | |
Einstellbare Parameter | Schaltpunkte Betriebsmodus Zeitfilter LED Zustandsanzeigen Ausgangslogik Ausgangsschaltung Analoge Ausgangskennlinie Sensorelement deaktivieren Locater Funktion Teach-in Modus |
|
IO-Link Porttyp | Class A | |
Prozessdatenlänge | 48 Bit | |
Prozessdatenstruktur | Bit 0 = SSC1 (Distanz) Bit 1 = SSC2 (Distanz) Bit 2 = Qualität Bit 3 = Alarm Bit 8-15 = Skalierungsfaktor Bit 16-47 = 32 Bit Messwert |
|
Schnittstelle | IO-Link V1.1 | IO-Link V1.1.3 |
Zusätzliche Daten | Distanz Funktionsreserve Gerätetemperatur |
|
Zykluszeit | ≥ 0,7 ms | |
Lichtquelle | ||
Lichtquelle | Point source LED gepulst | PinPoint LED gepulst |
Wellenlänge | 660 nm | 630 nm |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel 4-Pol, 2 m | Stecker M12 5-Pol |
Bauform | Quaderförmig | Quaderförmig |
Breite / Durchmesser | 14,8 mm | 18 mm |
Frontscheibe | PMMA | PMMA |
Gehäusematerial | Kunststoff (ASA, MABS) | Kunststoff (ASA, PMMA) |
Höhe / Länge | 43 mm | 45 mm |
Tiefe | 31 mm | 32 mm |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | 0 … +50 °C | -25 … +60 °C |
Lagertemperatur | -40 … +70 °C | |
Schockfestigkeit (halbsinus) | IEC 60068-2-27:2009 50 g / 11 ms, 10 Stösse je Achse und Richtung |
|
Schutzart | IP 67 | IP 67 |
Schwingungsfestigkeit (sinusförmig) | IEC 60068-2-6:2008 10 g bei f = 10 - 2000 Hz, Dauer 150 min je Achse |