Füllstands- / Leckagesensoren

  • Füllstandssensor
  • 3 … 7 mm
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • nein
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 50

Füllstands- / Leckagesensoren

  • Füllstandssensor
  • 3 … 7 mm
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • nein
  • Kabel 3-Pol, 2.5 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 50
Allgemeine Daten
Ausgangsanzeige LED rot LED rot
Empfindlichkeitseinstellung Nein Nein
Funktion Füllstandssensor Füllstandssensor
Lichtquelle IR-Diode gepulst IR-Diode gepulst
Rohrdurchmesser max. 3 … 7 mm 3 … 7 mm
Wandstärke max. 1 mm 1 mm
Wellenlänge 950 nm 950 nm
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit < 2 ms < 2 ms
Ausgangsschaltung PNP PNP
Ausgangsstrom 100 mA 100 mA
Betriebsspannungsbereich +Vs 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC
Kurzschlussfest Ja Ja
Schaltfunktion Hell- / Dunkelschaltung umschaltbar Hell- / Dunkelschaltung umschaltbar
Spannungsabfall Vd <1 VDC <1 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last) 25 mA 25 mA
Verpolungsfest Ja Ja
Mechanische Daten
Anschlussart Kabel 3-Pol, 2 m Kabel 3-Pol, 2,5 m
Bauform Quaderförmig Quaderförmig
Breite / Durchmesser 16 mm 16 mm
Gehäusematerial PC PC
Höhe / Länge 28 mm 28 mm
Tiefe 26 mm 26 mm
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur -10 … +55 °C -10 … +55 °C
Schutzart IP 50 IP 50
Nach oben