Gabel-Lichtschranken |
Gabel-Lichtschranken |
|
|
|
|
|
|
|
Allgemeine Daten | ||
Ansprech- / Abfallzeit | < 0,125 ms | < 0,1 ms |
Empfangsanzeige | LED gelb | LED gelb |
Empfindlichkeitseinstellung | Potentiometer 270° | Potentiometer 270° IO-Link |
Fremdlichtsicherheit | < 50 kLux | |
Funktion | Einweg-Lichtschranke | Einweg-Lichtschranke |
Lichtquelle | Rotlicht-Diode gepulst | Rotlicht-Diode gepulst |
Objektgrösse | > 0,4 mm | > 0,4 mm |
Schalthysterese | < 0,1 mm | < 0,1 mm |
Wellenlänge | 660 nm | 660 nm |
Wiederholgenauigkeit | 0,02 mm | 0,02 mm |
Elektrische Daten | ||
Ausgangsschaltung | PNP | Gegentakt / IO-Link |
Ausgangsstrom | 200 mA | 200 mA |
Betriebsspannungsbereich +Vs | 10 … 35 VDC | 10 … 30 VDC |
Kurzschlussfest | Ja | Ja |
Schaltfrequenz | 4 kHz | 5000 Hz , default 1500 Hz 250 Hz 8000 Hz |
Schaltfunktion | Hell- / Dunkelschaltung umschaltbar | Hell- / Dunkelschaltung umschaltbar |
Spannungsabfall Vd | <2,8 VDC | <2,8 VDC |
Stromaufnahme max. (ohne Last) | 30 mA | 30 mA |
Verpolungsfest | Ja | Ja |
Kommunikationsschnittstelle | ||
Baudrate | 38,4 kBaud (COM 2) | |
IO-Link | Ja | |
Schnittstelle | IO-Link V1.1 | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Stecker M8 3-Pol | Stecker M8 3-Pol |
Bauform | U-Profil | U-Profil |
Breite / Durchmesser | 40 mm | 40 mm |
Eintauchtiefe | 25 mm | 25 mm |
Gabelweite Sb | 20 mm | 20 mm |
Gehäusematerial | Zink-Druckguss | Zink-Druckguss |
Höhe / Länge | 50 mm | 50 mm |
Tiefe | 10 mm | 10 mm |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | -10 … +60 °C | -25 … +60 °C |
Schutzart | IP 67 | IP 67 |