Vollwelle mit Klemm- oder Servoflansch |
Vollwelle mit Klemmflansch |
|
|
|
|
Technische Daten - elektrisch | ||
Abtastprinzip | Optisch | Optisch |
Ausgabefrequenz | ≤200 kHz (24K) ≤300 kHz (05A/25W) |
≤300 kHz (TTL) ≤160 kHz (HTL) |
Ausgangssignale | A 90° B, N + invertiert | A+, B+, R+, A-, B-, R- |
Ausgangsstufen | Antivalent Gegentakt kurzschlussfest Gegentakt antiv. kurzschlussfest |
TTL/RS422 HTL/Gegentakt |
Betriebsspannung | 5 VDC ±10 % 10...30 VDC 4,5...30 VDC |
5 VDC ±5 % 8...30 VDC 4,75...30 VDC |
Betriebsstrom ohne Last | ≤70 mA | |
Betriebsstrom typ. | 80 mA (5 VDC, ohne Last) 60 mA (24 VDC, ohne Last) 180 mA (4,5 VDC, ohne Last) |
|
Impulse pro Umdrehung | 10 … 5000 | 100 … 5000 |
Kurzschlussfest | Ja (HTL) Ja (TTL, max. 1 s und 1 Signal) |
|
Phasenverschiebung | 90 ° ±10° | |
Referenzsignal | Nullimpuls, Breite 90° | Nullimpuls, Breite 90° ±10 % |
Störaussendung | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 |
Tastverhältnis | 40…60 % | |
Verpolungsfest | Ja | |
Zulassung | UL-Zulassung / E217823 | UL 508 / CSA 22.2 |
Technische Daten - mechanisch | ||
Anlaufdrehmoment | ≤0,015 Nm (+20 °C, IP 65) ≤0,02 Nm (+20 °C, IP 67) |
|
Anschluss | Stecker M23, 12-polig Kabel 2 m |
Flanschdose M12, 8-polig Flanschdose M23, 12-polig Kabel |
Baugrösse (Flansch) | ø55 mm | ø58 mm |
Betriebsdrehmoment typ. | 0,022 Nm (IP 42) 0,026 Nm (IP 65) |
|
Betriebsdrehzahl | ≤12000 U/min (IP 42) ≤6000 U/min (IP 65) |
≤6000 U/min (+20 °C, IP 67) ≤12000 U/min (+20 °C, IP 65) |
Betriebstemperatur | -20...+85 °C | -40...+85 °C |
Flansch | Klemmflansch | Klemmflansch |
Masse ca. | 300 g | 300 g |
Relative Luftfeuchte | 95 % nicht betauend | 90 % nicht betauend |
Schutzart EN 60529 | IP 42 IP 65 |
IP 65 (ohne Wellendichtung) IP 67 (mit Wellendichtung) |
Wellenart | ø10 mm Vollwelle (Klemmflansch) | ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche ø3/8" x 4/5" (ø9,525 x 20,32 mm), Vollwelle mit Fläche |
Werkstoff | Gehäuse: Stahl Gehäuse: Aluminium (Anschluss -A) Flansch: Aluminium |
Gehäuse: Aluminium-Druckguss Flansch: Aluminium Vollwelle: Edelstahl |
Widerstandsfähigkeit | EN 60068-2-6 Vibration 10 g, 10-200 Hz EN 60068-2-27 Schock 50 g, 11 ms |
EN 60068-2-6 Vibration 30 g, 10-2000 Hz EN 60068-2-27 Schock 300 g, 6 ms |
Zulässige Wellenbelastung | ≤40 N axial ≤60 N radial |
≤40 N axial ≤80 N radial |