Vollwelle und Flansch mit Zollabmessungen |
Vollwelle mit Quadratflansch |
|
|
|
|
Technische Daten - elektrisch | ||
Abtastprinzip | Optisch | Optisch |
Ausgabefrequenz | ≤150 kHz | ≤300 kHz (TTL) ≤160 kHz (HTL) |
Ausgangssignale | A, B, Z A, B, Z + invertiert |
A+, B+, R+, A-, B-, R- |
Ausgangsstufen | Linedriver/RS422 Gegentakt kurzschlussfest |
TTL/RS422 HTL/Gegentakt |
Betriebsspannung | 5 VDC ±10 % 4,75...30 VDC |
5 VDC ±5 % 8...30 VDC 4,75...30 VDC |
Betriebsstrom ohne Last | ≤30 mA (24 VDC) ≤60 mA (5 VDC) |
≤70 mA |
Impulse pro Umdrehung | 5 … 6000 | 100 … 5000 |
Kurzschlussfest | Ja (HTL) Ja (TTL, max. 1 s und 1 Signal) |
|
Phasenverschiebung | 90 ° ±10° | |
Referenzsignal | Nullimpuls, Breite 90° ±10 % | |
Störaussendung | EN 61000-6-4 | EN 61000-6-3 |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 |
Tastverhältnis | 40…60 % | |
Verpolungsfest | Ja (4,75...30 VDC) | Ja |
Zulassung | UL 508 / CSA 22.2 | |
Technische Daten - mechanisch | ||
Anlaufdrehmoment | ≤0,015 Nm (+25 °C, IP 54) ≤0,03 Nm (+25 °C, IP 67) |
≤0,015 Nm (+20 °C, IP 65) ≤0,02 Nm (+20 °C, IP 67) |
Anschluss | MIL-Stecker, 7-polig MIL-Stecker, 10-polig Kabel 1 m |
Flanschdose M12, 8-polig Flanschdose M23, 12-polig Kabel |
Baugrösse (Flansch) | 2,5 x 2,5" (63,5 x 63,5 mm) | 2,5 x 2,5" (63,5 x 63,5 mm) |
Betriebsdrehzahl | ≤10000 U/min (IP 54) ≤6000 U/min (IP 67) |
≤6000 U/min (+20 °C, IP 67) ≤12000 U/min (+20 °C, IP 65) |
Betriebstemperatur | -30...+100 °C (5 VDC) -30...+85 °C (24 VDC) |
-40...+85 °C |
Flansch | Klemmflansch quadratisch 2,5" x 2,5" (63,5 x 63,5 mm) | Quadratflansch 2,5" (63,5 mm) |
Lagerlebensdauer | 1,6 x 1010 Umdr. bei 10 % der zul. Wellenbelastung (8 lbs axial/radial) | |
Masse ca. | 12,5 oz. 350 g |
370 g |
Relative Luftfeuchte | 95 % nicht betauend | 90 % nicht betauend |
Schutzart EN 60529 | IP 54 (ohne Wellendichtung) IP 67 (mit Wellendichtung) |
IP 65 (ohne Wellendichtung) IP 67 (mit Wellendichtung) |
Trägheitsmoment Rotor | 14,5 gcm² | |
Wellenart | ø0,375" (ø9,52 mm) Vollwelle | ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche ø3/8" x 4/5" (ø9,525 x 20,32 mm), Vollwelle mit Fläche |
Werkstoff | Gehäuse: Aluminium Flansch: Aluminium |
Gehäuse: Aluminium-Druckguss Flansch: Aluminium Vollwelle: Edelstahl |
Widerstandsfähigkeit | EN 60068-2-6 Vibration 10 g, 10-2000 Hz EN 60068-2-27 Schock 100 g, 6 ms |
EN 60068-2-6 Vibration 30 g, 10-2000 Hz EN 60068-2-27 Schock 300 g, 6 ms |
Zulässige Wellenbelastung | ≤80 lbs (350 N) axial/radial ≤100 lbs (450 N) axial oder ≤150 lbs (670 N) radial |
≤40 N axial ≤80 N radial |