Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung - miniature |
Diffuse sensors with background suppression - miniature |
|
|
|
|
|
|
|
Allgemeine Daten | ||
Anzeige Verschm. / Einst. | Empfangsanzeige blinkend | Ausgangsanzeige blinkend |
Ausführung | Linienförmiger Strahl | Linienförmiger Strahl |
Ausgangsanzeige | LED gelb | |
Ausrichtung optische Achse | < 1,5° | |
Betriebsanzeige | LED grün | |
Empfangsanzeige | LED gelb | |
Funktion | Hintergrundausblendung | Hintergrundausblendung |
Strahlform | Linie | |
Tastbereich Tb | 3 … 132 mm | |
Tastbereich Tb (bei Tw max) | 5 … 80 mm | |
Tastbereich Tb (bei Tw min) | 5 … 20 mm | |
Tastweite Tw | 20 … 80 mm | 20 … 120 mm |
Tastweiteneinstellung | Mechanisch, 5 Umdr. | qTeach |
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung | Ja | Ja |
kleinstes erfassbares Objekt typ. | 8 mm bei 60 mm | |
Elektrische Daten | ||
Ansprech- / Abfallzeit | < 1 ms | ≤ 2 ms |
Ausgangsschaltung | PNP | PNP Antivalent |
Ausgangsstrom | 100 mA | 50 mA |
Betriebsspannungsbereich +Vs | 10 … 30 VDC | 10 … 30 VDC |
Jitter | ≤ 2 ms | |
Kurzschlussfest | Ja | Ja |
Schaltfunktion | Hell- / Dunkelschaltung | Hell- / Dunkelschaltung |
Spannungsabfall Vd | <1,8 VDC | <2 VDC |
Stromaufnahme max. (ohne Last) | 30 mA | 40 mA (@ 10 VDC) |
Stromaufnahme mittel | 20 mA | 16 mA (@ 24 VDC) |
Verpolungsfest | Ja | Ja |
Lichtquelle | ||
Lichtquelle | Rotlicht-Diode gepulst | PinPoint LED gepulst |
Wellenlänge | 660 nm | 644 nm |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel 4-Pol, 2 m | Kabel 4-Pol, 2 m |
Bauform | Quaderförmig | Quaderförmig |
Befestigung | Hülse glatt (Stahl rostfrei) | |
Breite / Durchmesser | 10,4 mm | 8 mm |
Frontscheibe | PMMA | PMMA |
Gehäusematerial | Kunststoff (ASA) | Kunststoff (ASA, PMMA) |
Höhe / Länge | 27 mm | 25,1 mm |
Kabel Kennwerte | PVC / PVC 4 x 0,08 mm² | |
Tiefe | 14 mm | 15,8 mm |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | -25 … +65 °C | -25 … +50 °C |
Schutzart | IP 65 | IP 67 |