Ultraschall Näherungsschalter - Standard |
||
|
|
|
|
|
|
Allgemeine Daten | ||
Abfallzeit toff | < 50 ms | < 40 ms |
Ansprechzeit ton | < 50 ms | < 40 ms |
Ausführung | IO-Link Multiplex-Version |
|
Ausrichtung Messachse | < 2° | |
Betriebsanzeige | LED grün | |
Einschaltdrift | Kompensiert nach 15 Min. | |
Einstellhilfe | Objektanzeige blinkt | |
Einstellung | Teach-in | qTeach, Line-Teach, IO-Link |
Empfangsanzeige | LED gelb | |
Erfassungsbereich Endwert Sde | 100 … 1000 mm | 20 … 1000 mm |
Erfassungsbereich Sd | 100 … 1000 mm | 20 … 1000 mm |
Hysterese typ. | 4 % Sde | 4 % Sde |
Schallfrequenz | 240 kHz | 200 kHz |
Schaltzustandsanzeige | LED grün | |
Temperaturdrift | < 0,18 % Sde/K | < 2 % Sde |
Wiederholgenauigkeit | 0,5 mm | 0,5 mm |
Elektrische Daten | ||
Ausgangsschaltung | PNP Schliesser (NO) | Gegentakt |
Ausgangsstrom | 200 mA | 100 mA |
Betriebsspannungsbereich +Vs | 12 … 30 VDC | 12 … 30 VDC |
Kurzschlussfest | Ja | Ja |
Restwelligkeit | < 10 % Vs | < 10 % Vs |
Spannungsabfall Vd | <2 VDC | <3,5 VDC |
Stromaufnahme max. (ohne Last) | 35 mA | |
Stromaufnahme mittel | 35 mA | |
Verpolungsfest | Ja | Ja |
Kommunikationsschnittstelle | ||
Baudrate | 38,4 kBaud (COM 2) | |
Einstellbare Parameter | Zeitfilter LED Zustandsanzeigen Ausgangslogik Ausgangsschaltung Zähler Schallkeulenbreite Verhalten von Pin 5 Sensorelement deaktivieren Find Me Funktion |
|
IO-Link Porttyp | Class A | |
Prozessdatenlänge | 48 Bit | |
Prozessdatenstruktur | Bit 0 = SSC1 (Distanz) Bit 1 = SSC2 (Distanz) Bit 2 = Qualität Bit 3 = Alarm Bit 5 = SSC4 (Zähler) Bit 8-15 = Skalierungsfaktor Bit 16-47 = 32 Bit Messwert |
|
Schnittstelle | IO-Link V1.1 | |
Zusätzliche Daten | Distanz Funktionsreserve Schaltzyklen Betriebsstunden Bootzyklen Betriebsspannung Gerätetemperatur Histogramme |
|
Zykluszeit | ≥ 12 ms | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Stecker M12 | Stecker M12 5-Pol |
Bauform | Zylindrisch mit Gewinde | Zylindrisch mit Gewinde |
Beschichtung Sensorfront | PEEK | |
Breite / Durchmesser | 18 mm | 18 mm |
Gehäusematerial | Messing vernickelt | Edelstahl (V2A) / TR90 |
Höhe / Länge | 90 mm | 64 mm |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | -10 … +60 °C | -25 … +65 °C |
Lagertemperatur | -40 … +75 °C | |
Schutzart | IP 67 | IP 69 |
Schutzart (Anschluss) | IP 67 |