|
|
|
---|---|---|
|
|
|
Allgemeine Daten | ||
Abfallzeit toff | < 6,5 ms | < 40 ms |
Ansprechzeit ton | < 6,5 ms | < 40 ms |
Ausführung | 2 Ausgänge | |
Bandbreite | 1 GHz | 1 GHz |
Betriebsanzeige | LED grün | LED grün |
Einschaltdrift | Kompensiert nach 20 Min. | |
Einstellhilfe | Empfangsanzeige blinkt | |
Einstellung | qTeach / Extern | IO-Link |
Empfangsanzeige | LED gelb | LED gelb |
Erfassungsbereich Endwert Sde | 0,3 … 8,5 m | 0,3 … 12 m |
Erfassungsbereich Sd | 0,3 … 8,5 m | 0,3 … 12 m |
Erfassungsbereich Startwert Sdc | 0,3 … 8,5 m | 0,3 … 12 m |
Hysterese typ. | 40 mm | 5 % Sde |
Linearitätsabweichung | ± 4 mm | ± 10 mm |
MTTF | > 126 Jahre | |
Modulationsart | FMCW | FMCW |
Objektseparation | 500 mm | 500 mm |
Sendeleistung (EIRP) | < +20 dBm | < +20 dBm |
Temperaturdrift | <± 10 mm (Full Scale) | <± 10 mm (Full Scale) |
Trägerfrequenz | 122 … 123 GHz | 122 … 123 GHz |
Wiederholgenauigkeit | 1 mm | 1 mm |
Zulassungen/Zertifikate | Ecolab FCC / CFR-47 part 18 (USA) EN 305 550-1 V.1.2.1 (European Union) EN 305 550-2 V.1.2.1 (European Union) |
Ecolab FCC / CFR-47 part 15 (USA) RSS-210 Issue 10 (Canada) EN 305 550-1 V.1.2.1 (European Union) EN 305 550-2 V.1.2.1 (European Union) |
Öffnungswinkel | 6 ° | 6 ° |
Elektrische Daten | ||
Ausgangsschaltung | Stromausgang / Gegentakt | Stromausgang / Gegentakt |
Ausgangssignal | 4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA | 4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA |
Ausgangsstrom | 100 mA | 100 mA |
Betriebsspannungsbereich +Vs | 15 … 30 VDC | 12 … 30 VDC |
Kurzschlussfest | Ja | Ja |
Schaltausgang | Gegentakt | Gegentakt |
Schaltfunktion | NO / NC einstellbar | NO / NC einstellbar |
Spannungsabfall Vd | <2,5 VDC | <2,5 VDC |
Stromaufnahme max. (ohne Last) | 210 mA | 220 mA |
Verpolungsfest | Ja, Vs zu GND | Ja, Vs zu GND |
Kommunikationsschnittstelle | ||
Baudrate | 230,4 kBaud (COM 3) | |
Einstellbare Parameter | Schaltpunkte Schalthysterese Messwertfilterung Messbereich Zeitfilter Ausgangslogik Ausgangsschaltung Zähler Analoge Ausgangskennlinie LED Zustandsanzeigen Sensorelement deaktivieren Find Me Funktion Schaltfenster Definition Signalsensitivität Signalselektion (1. / 2. / stärkster / letzter) Tracking Modus |
|
IO-Link Porttyp | Class A | |
Prozessdatenlänge | 208 Bit | |
Prozessdatenstruktur | Bit 0 = SSC1 (Distanz) Bit 1 = SSC2 (Distanz) Bit 2 = Qualität Bit 3 = Alarm Bit 5 = SSC4 (Zähler) Bit 8-15 = Skalierungsfaktor Bit 16-47 = 32 Bit Messwert Bit 48-207 = 5 Peak (32 Bit Data) |
|
Schnittstelle | IO-Link V1.1 | |
Vordefinierte Einstellungsprofile | Präzise (Grundeinstellung) Füllstand (langsam) Füllstand (schnell) Füllstand fest Schnelle Detektion Tracking (langsam) Tracking (Standard) Tracking (schnell) |
|
Zusätzliche Daten | Distanz Funktionsreserve Schaltzyklen Betriebsstunden Bootzyklen Betriebsspannung Gerätetemperatur Histogramme Geschwindigkeit |
|
Zykluszeit | ≥ 4 ms | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Stecker M12 | Stecker M12 |
Bauform | Zylindrisch mit Gewinde | Zylindrisch mit Gewinde |
Breite / Durchmesser | 30 mm | 30 mm |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4404 (V4A) | Edelstahl 1.4404 (V4A) |
Höhe / Länge | 90 mm | 107 mm |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | -40 … +65 °C | -40 … +65 °C |
Lagertemperatur | -40 … +85 °C | -40 … +85 °C |
Schutzart | IP 68/69K & proTect+ | IP 68/69K & proTect+ |