Distanz-Sensoren - miniature |
Performance Sensor |
|
|
|
|
|
|
|
Allgemeine Daten | ||
Anzeige Alarm | LED rot | |
Auflösung | 50 … 400 µm | |
Ausgangsanzeige | LED gelb | |
Betriebsanzeige | LED grün | LED grün |
Einstellung | RS485 | Teach-in: Taste / RS485 |
Funktion | Distanzmessung | |
Linearitätsabweichung | ± 0,18 … 1,2 mm | ± 0,1 % Mr , 50 ... 200 mm ± 0,15 % Mr , 50 ... 350 mm |
Messbereich Mr | 300 mm | |
Messdistanz Sd | 50 … 350 mm | 50 … 350 mm |
Strahldurchmesser | 1 mm | |
Strahlform | Punkt | Punkt |
Temperaturdrift | < 0,04 % Sde/K | 0,05 % Sde/K |
Wiederholgenauigkeit | 2 … 30 µm | |
Elektrische Daten | ||
Ansprech- / Abfallzeit | < 0,9 ms | |
Antwortverzögerung | 0,4 ms | |
Ausgangsschaltung | RS485 | RS485 |
Betriebsspannungsbereich +Vs | 12 … 28 VDC | 12 … 28 VDC |
Kurzschlussfest | Ja | Ja |
Messfrequenz | 5000 Hz | |
Stromaufnahme max. (ohne Last) | 80 mA | 50 mA |
Verpolungsfest | Ja, Vs zu GND | Ja, Vs zu GND |
Kommunikationsschnittstelle | ||
Baudrate | 38400, einstellbar | 57600, einstellbar |
Protokoll | Modbus RTU | |
Schnittstelle | RS485 | |
Lichtquelle | ||
Laserklasse | 2 | 2 |
Lichtquelle | Laserdiode rot, gepulst | Laserdiode rot, gepulst |
Maximale Pulsleistung | 2 mW | |
Pulsdauer | 0,001 ... 1,2 ms | |
Pulsperiode | 0,2 ... 3,4 ms | |
Wellenlänge | 650 nm | 660 nm |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Stecker M8 4-Pol | Stecker M8 4-Pol |
Bauform | Quaderförmig | Quaderförmig, frontale Optik |
Breite / Durchmesser | 13,4 mm | 13,6 mm |
Frontscheibe | Glas | Glas |
Gehäusematerial | Aluminium | Zink-Druckguss |
Gewicht | 67 g | |
Höhe / Länge | 48,2 mm | 49 mm |
Tiefe | 40 mm | 40,3 mm |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | 0 … +50 °C | -10 … +50 °C |
Fremdlichtsicherheit | < 20 kLux | < 100 kLux |
Lagertemperatur | -20 … +60 °C | |
Schockfestigkeit (halbsinus) | IEC 60068-2-27:2009 30 g / 11 ms, 6 Stösse je Achse und Richtung |
|
Schutzart | IP 67 | IP 67 |
Schwingungsfestigkeit (sinusförmig) | IEC 60068-2-6:2008 1 mm p-p bei f = 10 - 55 Hz, Dauer 5 min je Achse 30 min Standzeit bei f = 55 Hz je Achse |