Gigabit Ethernet, 20,0 Megapixel, Farbe |
Gigabit Ethernet, 20 Megapixel, Farbe |
|
|
|
|
Bildaufnahmeformate | ||
Bildformate, Bildrate Bildaufnahme max. (Burst Mode) | Full Frame, 5472 × 3648 px, max. 9 fps | Full Frame, 5472 × 3648 px, max. 9 fps |
Bildformate, Bildrate Schnittstelle max. | Full Frame, 5472 × 3648 px, max. 6 fps Binning 2×2, 2736 × 1824 px, max. 9 fps Binning 2×1, 2736 × 3648 px, max. 6 fps Binning 1×2, 5472 × 1824 px, max. 9 fps |
Full Frame, 5472 × 3648 px, max. 6 fps Binning 2×2, 2736 × 1824 px, max. 9 fps Binning 2×1, 2736 × 3648 px, max. 9 fps Binning 1×2, 5472 × 1824 px, max. 9 fps |
Pixelformate | BayerRG8 BayerRG10 BayerRG12 BayerRG12 Packed Mono8 Mono10 Mono12 Mono12 Packed RGB8 BGR8 |
BayerRG8 BayerRG10 BayerRG12 BayerRG12 Packed Mono8 Mono10 Mono12 Mono12 Packed RGB8 BGR8 |
Bildmanipulation | ||
Analoge Steuerung | Gain (0 … 20 dB) Offset (0 … 255 LSB 12 Bit) |
Gain (0 … 20 dB) Offset (0 … 255 LSB 12 Bit) |
Farbmodelle | Mono Raw Bayer RGB BGR |
Mono Raw Bayer RGB BGR |
Datenqualität (EMVA 1288 typical) | ||
Dark Noise | 3,1 e- | 3,1 e- |
Dynamikbereich | 71,7 dB | 71,7 dB |
Quanteneffizienz | 59,9 % @ 465 nm 66,6 % @ 535 nm 50,8 % @ 630 nm |
59,9 % @ 465 nm 66,6 % @ 535 nm 50,8 % @ 630 nm |
Saturation Capacity | 14619 e- | 14619 e- |
Signal-Rausch-Verhältnis | 41,6 dB | 41,6 dB |
Digitale Ein- und Ausgänge | ||
Lines | 1 Eingang 1 Ausgang 2 konfigurierbare Ein-/Ausgänge |
1 Eingang 1 Ausgang 2 konfigurierbare Ein-/Ausgänge |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannungsbereich +Vs | 12 … 24 V (externe Stromversorgung) 36 … 57 V (Power over Ethernet) |
12 … 24 V (externe Stromversorgung) 36 … 57 V (Power over Ethernet) |
Leistungsaufnahme | Ca. 2,5 W @ 12 VDC und 6 fps Ca. 3,0 W @ 48 VDC (PoE) und 6 fps |
Ca. 2,8 W @ 12 VDC und 6 fps Ca. 3,4 W @ 48 VDC (PoE) und 6 fps |
Kamerafunktionen | ||
Auto-Funktionen | Exposure Auto Gain Auto White Balance Auto Color Transformation Auto |
Exposure Auto Gain Auto White Balance Auto Color Transformation Auto |
Basisfunktionen | Exposure Gain / Color Gain Trigger / Exposure Active (Flash) Binning 2x2 Partial Scan Offset Free Running Mode (Live Bild) |
Exposure Gain / Color Gain Trigger / Exposure Active (Flash) Binning 2x2 Partial Scan Offset Free Running Mode (Live Bild) |
Bildaufnahme / Schnittstelle | Burst Mode Adjustable Framerate Device Link Throughput Limit Interner Bildspeicher |
Burst Mode Adjustable Framerate Device Link Throughput Limit Interner Bildspeicher |
Bildvorverarbeitung | Color Processing (RGB, BGR, Mono) Color Enhancement (mit ColorTransformationMatrix) LUT / Gamma |
Color Processing (RGB, BGR, Mono) Color Enhancement (mit ColorTransformationMatrix) LUT / Gamma |
Interner Bildspeicher | 58 MB 1 Bild (Trigger Mode) 1 Bild (Free Running Mode) |
58 MB 1 Bild (Trigger Mode) 1 Bild (Free Running Mode) |
Kalibrierdaten | Integrated color correction matrix (3000 K, 5000 K, 6500 K, 9500 K, and user defined) Camera calibration data (user defined storage for intrinsic / extrinsic camera parameters, and geometry distortion values) Customer data storage (128 bytes user defined) |
|
Prozesssynchronisation | Events Timer Trigger Delay Debouncer Counter Trigger via Action CMD (GigE) Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready) Chunk data inside transferred image Encoder support via Counter End trigger source |
Events Timer Trigger Delay Debouncer Counter Trigger via Action CMD (GigE) Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready) Chunk data inside transferred image Encoder support via Counter End trigger source |
Synchronisation | Free running Trigger |
Free running Trigger |
Trigger Delay | 0 … 2 sec, Nachverfolgung und Speicherung von bis zu 256 Trigger Signalen | 0 … 2 sec, Nachverfolgung und Speicherung von bis zu 256 Trigger Signalen |
Trigger Quellen | Hardware Software ActionCommand |
Hardware Software ActionCommand |
Weitere Funktionen | User Set Integrated temperature sensor Readable additional information (e.g. sensor information) Save Custom Data |
User Set Integrated temperature sensor Readable additional information (e.g. sensor information) |
Konformität | ||
Konformität | CE RoHS KC (R-REI-BkR-VCXG-201MR) EAC BIS-CRS (R-41207004) |
CE RoHS |
Mechanische Daten | ||
Breite | 29 mm | 29 mm |
Gewicht | ≤ 120 g | ≤ 120 g |
Höhe | 29 mm | 29 mm |
Material | Zinkdruckguss, Einbrennlack (bis 02-2020 vernickelt), IP 40 | Zinkdruckguss, Einbrennlack |
Objektivanschluss | C-Mount | C-Mount |
Tiefe | 49 mm | 49 mm |
Nichtflüchtiger Speicher | ||
Flash Speichergrösse | 128 kB | 128 kB |
Schnittstellen | ||
Datenschnittstelle | Gigabit Ethernet, Übertragungsrate 1000 Mbits/sec, Fast Ethernet, Übertragungsrate 100 Mbits/sec, Steckverbinder: 8P8C Modular Jack (RJ45), verschraubbar | Gigabit Ethernet, Übertragungsrate 1000 Mbits/sec, Fast Ethernet, Übertragungsrate 100 Mbits/sec, Steckverbinder: 8P8C Modular Jack (RJ45), verschraubbar |
Prozessschnittstelle | M8 / 8 pins (SACC-DSI-M8MS-8CON-M8-L180) | M8 / 8 pins (SACC-DSI-M8MS-8CON-M8-L180) |
Spannungsversorgung | via M8/8 pins oder Power over Ethernet (PoE) | via M8/8 pins oder Power over Ethernet (PoE) |
Sensor Daten | ||
Auflösung | 5472 × 3648 px | 5472 × 3648 px |
Belichtungszeit | 0,115 … 60000 ms | 0,115 … 60000 ms |
Mono/Farbe | Farbe | Farbe |
Pixelgrösse | 2.4 × 2.4 µm | 2.4 × 2.4 µm |
Sensor | Sony IMX183 | Sony IMX183 |
Sensor Typ | 1″ CMOS | 1″ CMOS |
Shutter Typ | Rolling shutter Global reset shutter |
Rolling shutter Global reset shutter |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 … +65 °C @ T = Messpunkt | 0 … +65 °C @ T = Messpunkt |
Lagertemperatur | -20 … +70 °C | -20 … +70 °C |
Luftfeuchte | 10 … 90 % (nicht kondensierend) | 10 … 90 % (nicht kondensierend) |
Schutzart | IP 40 (mit montiertem Objektiv und Kabel) | IP 40 (mit montiertem Objektiv und Kabel) |