Kabeldose M8, gerade auf Kabelstecker M8, gerade, 4-polig, 0,2 m |
||
|
|
|
|
||
Allgemeine Daten | ||
Bauform (Kopf 1) | Gerade | |
Bauform (Kopf 2) | Gerade | |
Baugrösse (Kopf 1) | M8 | |
Baugrösse (Kopf 2) | M8 | |
Besondere Eigenschaften | Schleppkettentauglich | |
Länge | 0,2 m | |
Material Aussenmantel | PUR halogenfrei | |
Polzahl elektrisch | 4-polig | |
Schirmung | Ungeschirmt | |
Schutzart | IP 65/67/68 | |
Verbinderart (Kopf 1) | Kabeldose | |
Verbinderart (Kopf 2) | Kabelstecker | |
Verwendung | Verbindungskabel zu Stecker-Typ M8 |
|
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 50 V AC / 60 V DC | |
Betriebsspannung (UL) | 30 V AC/DC | |
Durchgangswiderstand | max. 30 mOhm | |
Nennspannung | 300 V | |
Strombelastbarkeit je Kontakt | max. 4 A | |
Kabel | ||
AWG | 24 | |
Aderdurchmesser inkl. Isolierung | 1,25 mm ± 5% | |
Aderisolierung: Material | PP | |
Adern Bearbeitung | Nein | |
Adernzahl | 4 | |
Adernzahl mit Querschnitt | 4x0,25 | |
Aderquerschnitt | 0,25 mm² | |
Betriebsspannung (UL) | 30 V AC/DC | |
Biegeradius (flexibler Einsatz) | min. 10 × Außendurchmesser | |
Biegeradius (ortsfeste Verlegung) | min. 5 × Außendurchmesser | |
Biegeradius (statisch) | 22,5 mm | |
Biegezyklen | ca. 10000000 Zyklen | |
Einzeldraht Durchmesser | 0,1 mm | |
Farbe: Ader 1 | BN | |
Farbe: Ader 2 | BK | |
Farbe: Ader 3 | BU | |
Farbe: Ader 4 | WH | |
Gesamtverseilung | 4 Adern verseilt | |
Kabelleiter: Material | Kupfer, blank | |
Leiteraufbau | 32 × 0,1 mm | |
Leitung: Prüfspannung | 2,5 kV | |
Leitung: Umgebungstemperatur (in Bewegung) | - 25 ...+ 80 °C | |
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand) | - 40 ...+ 80 °C | |
Leitungsdurchmesser | 4,5 mm ± 5% | |
Leitungsgewicht | ca. 33 g/m | |
Leitungslänge | 20 cm | |
Leitungstyp | 3 | |
Längentoleranz | + 3 cm | |
Mantel: Farbe | Schwarz | |
Mantel: Material | PUR | |
Mantel: Shorehärte | 90 ± 5 A | |
Nennspannung | 300 V | |
Paarverseilung | Nein | |
Schirmung | Nein | |
Torsionsbeanspruchung in ° | ± 180 °/m | |
Torsionsgeschwindigkeit | max. 35 Zyklen/min | |
Torsionszyklen | ca. 2000000 Zyklen | |
Zulässige Beschleunigung | max. 10 m/s² | |
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit | max. 3 m/s | |
Zulässiger Verfahrweg (horizontal) | max. 10 m | |
Kaufmännische Daten | ||
eclass | 27060311 | |
Leitungen | ||
AWG | 24 | |
Aderquerschnitt | 0,25 mm² | |
Leiteraufbau | 32 × 0,1 mm | |
Leitungsdurchmesser | 4,5 mm ± 5% | |
Leitungslänge | 20 cm | |
Längentoleranz | + 3 cm | |
Mantel: Farbe | Schwarz | |
Mantel: Material | PUR | |
Schirmung | Nein | |
Mechanische Daten | ||
Biegeradius (flexibler Einsatz) | min. 10 × Außendurchmesser | |
Biegeradius (ortsfeste Verlegung) | min. 5 × Außendurchmesser | |
Biegezyklen | ca. 10000000 Zyklen | |
Kopf A: Schutzklasse | IP65, IP66K, IP67 | |
Kopf B: Schutzklasse | IP65, IP66K, IP67 | |
Torsionsbeanspruchung in ° | ± 180 °/m | |
Torsionsgeschwindigkeit | max. 35 Zyklen/min | |
Torsionszyklen | ca. 2000000 Zyklen | |
Zulässige Beschleunigung | max. 10 m/s² | |
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit | max. 3 m/s | |
Seite A | ||
Beschriftungstülle Seite A | Ja | |
Kopf A: Anschluss | M8 | |
Kopf A: Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm | |
Kopf A: Geschlecht | Männlich | |
Kopf A: Griffkörper Farbe | Schwarz | |
Kopf A: Kodierung | A | |
Kopf A: LED | Nein | |
Kopf A: Polzahl | 4 | |
Kopf A: Rändelschraube Material | Messing, vernickelt | |
Kopf A: Sechskantschlüsselweite | SW9 | |
Kopf A: Winkel Kabelabgang | 0° | |
Seite B | ||
Beschriftungstülle Seite B | Ja | |
Kopf B: Anschluss | M8 | |
Kopf B: Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm | |
Kopf B: Dichtung Material | FKM | |
Kopf B: Geschlecht | Weiblich | |
Kopf B: Griffkörper Farbe | Schwarz | |
Kopf B: Kodierung | A | |
Kopf B: LED | Nein | |
Kopf B: Polzahl | 4 | |
Kopf B: Rändelschraube Material | Zinkdruckguss, vernickelt | |
Kopf B: Sechskantschlüsselweite | SW9 | |
Kopf B: Winkel Kabelabgang | 0° | |
Umgebungsbedingungen | ||
Kopf A: Chemische Beständigkeit | Keine | |
Kopf A: Flammwidrigkeit | HB (UL 94) | |
Kopf A: Säure- und laugenbeständig | Nein | |
Kopf A: Verschmutzungsgrad | 3 | |
Kopf A: Öl-Beständigkeit | ASTM 1 Öl, Mineralöle, beschränkt gegen Hydrauliköle | |
Kopf B: Chemische Beständigkeit | Keine | |
Kopf B: Flammwidrigkeit | HB (UL 94) | |
Kopf B: Säure- und laugenbeständig | Nein | |
Kopf B: Verschmutzungsgrad | 3 | |
Kopf B: Öl-Beständigkeit | ASTM 1 Öl, Mineralöle, beschränkt gegen Hydrauliköle | |
Leitung: Chemische Beständigkeit | Gut (DIN EN 60811-404) | |
Leitung: Flammwidrigkeit | Konform UL 1581 §1090 (H), CSA FT2, IEC 60332-2-2 | |
Leitung: Silikonfrei | Ja | |
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand) | - 40 ...+ 80 °C | |
Leitung: Ölbeständigkeit | Gut (DIN EN 60811-404) | |
Schleppkettenfähig | Ja | |
Umgebungstemperatur (in Bewegung) | - 25 ...+ 80 °C | |
Umgebungstemperatur (ruhender Zustand) | - 25 ...+ 80 °C |