Brückenverstärker für Kraftsensoren |
Messverstärker mit Stromausgang und IO-Link Schnittstelle |
|
|
|
|
|
||
Allgemeine Daten | ||
Ausgangssignal | 4 ... 20 mA | 4 ... 20 mA IO-Link |
Linearitätsabweichung | < 0,04 % | |
TK Nullsignal | < 0,01 % / 10K | |
Wiederholbarkeit | < 0,01 % | |
Elektrische Daten | ||
Abtastrate Eingang | 8 kS/s | |
Auflösung ADC | 24 bit | |
Ausgaberate analog | 8 kS/s | |
Betriebsspannungsbereich | 18 ... 30 VDC | |
Grenzfrequenz (-3 db) | 1 kHz | |
Kurzschlussfest | Ja | |
Max. Ausgangsbereich | 0 ... 22 mA | |
SNR @1.0 mV/V | > 75 dB | |
Stromaufnahme | < 40 mA | |
Verpolungsfest | Ja | |
Elektrische Daten Brücke | ||
Brückenwiderstand | ≥ 350 Ω | |
Signalbereich | ± 3,8 mV/V | |
Speisung | 2,5 VDC | |
IO-Link Funktionalitäten | ||
Parametrierbar | Prozesseingang Einheit (N, kg, µm/m) frei wählbar Nullpunktabgleich (Tarierung) Abgleich auf bekannte Kraft Analoges Ausgangssignal Ausgabebereich Analogsignal Alarmpegel Analogsignal Funktion I/O's wählbar |
|
Zusatzfunktionen | Tiefpassfilter Spitzenwertspeicher Sample and hold Zwei digitale Schaltpunkte (SSC) Remotebetrieb |
|
Zusätzliche Daten | Diagnosedaten Fehlererkennung |
|
IO-Link Schnittstelle | ||
Baud-Rate | 230,4 kbaud (COM3) | |
IO-Link-Porttyp | Class A | |
IO-Link-Version | 1.1 | |
Prozessdaten (zyklisch) | Prozesswert Scale exponent SSC 1 SSC 2 Quality Alarm |
|
Prozessdatenlänge | 32 bit | |
SIO-Mode | Ja | |
Zykluszeit | ≥ 1 ms | |
Konformität und Zulassungen | ||
Konformität | CE UL |
|
Mechanische Daten | ||
Elektrischer Anschluss sensorseitig | Buchse M8, 4-polig | |
Elektrischer Anschluss steuerungsseitig | Stecker M12, 5-polig | |
Material Gehäuse | Aluminium, 6060, chem. passiviert | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperaturbereich | -40 ... 85 °C | |
Lagertemperaturbereich | -40 ... 85 °C | |
Random IEC 60068-2-64 | 20 ... 1000 Hz: 0.1 g²/Hz | |
Schutzart EN 60529, ISO20653 | IP 65 | |
Shock IEC 60068-2-27 | 50 g / 11 ms, 100 g / 6 ms | |
Vibration IEC 60068-2-6 | 10 … 57 Hz: 1.5 mm p-p, 58 ... 2000 Hz: 10 g |