Magnetische Winkelsensoren |
Magnetische Winkelsensoren |
|
|
|
|
Allgemeine Daten | ||
Arbeitsabstand max. | 4 mm, mit Magnetrotor MSFS | 5 mm, mit Magnetrotor MSFS |
Auflösung | 1,41 ° | 0,09 ° |
Axialer Versatz max. | 0,5 mm | 0,4 mm |
Drehwinkelbereich | 270° linear | 270° linear |
System-Genauigkeit | ± 0,6 % | ± 0,25 % |
Temperaturdrift | ± 0,1 % (Full Scale) | ± 0,1 % (Full Scale) |
Elektrische Daten | ||
Ansprechzeit | < 2 ms | < 4 ms |
Ausgangsschaltung | Stromausgang | Stromausgang |
Ausgangssignal | 4 ... 20 mA | 4 ... 20 mA |
Betriebsspannungsbereich +Vs | 15 … 30 VDC | 15 … 30 VDC |
Kurzschlussfest | Ja | Ja |
Lastwiderstand | 500 Ohm/15 VDC, 1000 Ohm/30 VDC | 500 Ohm/15 VDC, 1000 Ohm/30 VDC |
Stromaufnahme max. (ohne Last) | 30 mA | 30 mA |
Verpolungsfest | Ja, Vs zu GND | Ja, Vs zu GND |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel PUR 3 x 0,14, 2 m | Kabel PUR 3 x 0,14, 2 m |
Bauform | Quaderförmig | Quaderförmig |
Baugrösse | 20 mm | 20 mm |
Gehäusematerial | Messing vernickelt | Messing vernickelt |
Material (aktive Fläche) | PBTP | PBTP |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | -40 … +85 °C | -40 … +85 °C |
Schutzart | IP 67 | IP 67 |