Hallsensoren |
||
|
|
|
|
|
|
Allgemeine Daten | ||
Arbeitsabstand max. | <1 mm (Modul 1), <2,5 mm (Modul 3) | <0,7 mm (Modul 1), <2,4 mm (Modul 3) |
Ausführung | Vollmetall | |
Fühlerart | Differentielle Hall - Sensoren | Hallsensoren |
Zahnradbreite | > 6 mm | > 6 mm |
Zahnradgrösse | > Modul 1 | > Modul 1 |
Zahnradmaterial | Ferromagnetisch | Ferromagnetisch |
Elektrische Daten | ||
Ausgang A | PNP | Gegentakt |
Ausgang B | Ohne | Ohne |
Ausgangsstrom | 30 mA | 30 mA |
Betriebsspannungsbereich +Vs | 8 … 28 VDC | 8 … 28 VDC |
Kurzschlussfest | Ja | Ja |
Schaltfrequenzbereich | 1 … 20 kHz | 0 … 15 kHz |
Spannungsabfall Vd | <3 VDC | <5 VDC (I = 15 mA) |
Stromaufnahme max. (ohne Last) | 20 mA | 20 mA |
Verpolungsfest | Ja, Vs zu GND | Ja, Vs zu GND |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabelstecker PUR M12, L=200 mm | Steckeranschluss |
Bauform | Zylindrisch mit Gewinde | Zylindrisch mit Gewinde |
Baugrösse | 12 mm | 12 mm |
Einbauhilfe | Codiernut | |
Gehäuselänge | 60 mm | 60 mm |
Gehäusematerial | Edelstahl | Messing vernickelt |
Material (aktive Fläche) | PBTP | |
Sensorfront druckbeständig | 20 bar | |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | -25 … +75 °C | -40 … +85 °C |
Schutzart (Fühlerfläche) | IP 68 | IP 67 |
Schutzart (Sensor) | IP 67 | IP 67 |