OM70 High Performance Laser-Distanzsensoren lösen selbst anspruchsvolle Messanwendungen äußerst einfach. Über das integrierte Webinterface kann der Sensor schnell und optimal an die Messaufgabe angepasst werden. Modernste Schnittstellen sorgen zudem für eine einfache Integration.
Finden Sie in nur 5 Schritten zur richtigen Lösung:
1) Messbereich definieren
Um die höchste Präzision zu erreichen, sollte der Messbereich so klein wie möglich gehalten werden.
2) Sweet Spot wählen
Für besonders zuverlässige Messergebnisse sollte im Sweet Spot des Lasers gemessen werden.
3) Strahlform festlegen
Zur Erhöhung der Messwertstabilität ist es empfehlenswert, eine Linienstrahlform zu verwenden. Nur für die Vermessung kleinster Objekte und Sprüngen ist ein Punktsensor von Vorteil.
4) Laserklasse bestimmen
Eine schnelle Messung auf dunklen Objekten benötigt die Laserklasse 2, in allen anderen Fällen ist Laserklasse 1 ausreichend.
5) Schnittstelle festsetzen
Hier besteht die Wahl zwischen zwei Varianten: Ethernet TCP/IP Schnittstelle mit Webinterface oder Serielle Schnittstelle mit Display. Einen Analogausgang stellen beide Varianten zur Verfügung
Broschüre – OM70 – Zuverlässig, connected und mit einzigartiger Bedienbarkeit
Anwenderbericht – Rückverfolgbarkeit durch makellose Lasermarkierung garantieren
Fachbericht – 5 Schritte zum passenden Laser-Distanzsensor
Fachbericht – Unbeirrt präzise – Optische Distanzmessung
Fachbericht – Laser-Distanzmessung für alle Oberflächen