22.03.2024

Kompakt und wartungsfrei: Baumer stellt neuen Multiturn-Encoder EB360 vor
Baumer PR_EB360_PR_DE_20240313_EB360R_EB360-bg_screen.png
Der lagerlose Drehgeber EB360 vereint höchste Leistung mit kompakter Bauform und meldet präzise Winkelposition und Drehzahl – selbst wenn es staubig, schmutzig oder nass wird.

Mit einem ultrakompakten, 22 mm hohen Multiturn-Encoder für industrielle Anwendungen fügt Baumer seinem Produktportfolio ein weiteres Highlight hinzu. Der neue, kontaktlose, komplett gekapselte EB360 ist speziell für herausfordernde Aufgaben konzipiert und arbeitet auch in rauen Umgebungen verschleissfrei. Typisch Baumer: Er vereint kleinste Bauform mit hoher Leistung und meldet +/- 0.3 Grad präzise Winkelposition und Drehzahl, auch wenn es staubig, schmutzig oder nass wird. In Textilmaschinen, Verpackungsanlagen und Medizintechnik findet der verschleissfreie Drehgeber den idealen Einsatzort. Das Design ohne bewegliche Teile erspart Anwen-dern zeitintensive Wartungsarbeiten und teure Produktionsstillstände. Der Sensorspezialist Baumer wird damit seiner Vorreiterrolle bei Encodern gerecht: Der EB360 ist der kompakteste kontaktlose Multiturn-Encoder mit dieser Präzision.

Keine Chance für Fasern, Staub oder Flüssigkeiten

Das platzsparende Design durch den modularen Aufbau von Encoder und Rotor erleichtert die Integration in Maschinen und Geräte. Damit eröffnet der EB360 in Verbindung mit seiner Wartungsfreiheit ganz neue Anwendungsfelder. Die hohe Zuverlässigkeit verdankt der Magnet-Drehgeber EB360 seinem kontaktlosen Abtastprinzip ohne bewegte Komponenten. Die Sensorelektronik des EB360 ist komplett gekapselt und bietet keine Ein-trittsmöglichkeit für Flüssigkeiten, Fasern oder Staub.

Platzsparendes Design bei maximaler Performance

Die Anforderungen an den neuen Encoder waren ehrgeizig und klar definiert. Produktmanager Sebastian Köster: «Wir wollten mit dem EB360 einen neuen Drehgeber-Standard für die Fabrikautomation setzen: mit dem kleinsten Multiturn-Encoder, der dank kontaktlosem Messprinzip wartungsfrei und verschleissfrei arbeitet.» Das ist aus Entwicklersicht gelungen. Der Sensor in Schutzklasse IP67 oder optional IP69K ermöglicht dank seiner platzsparenden Bauform – nur 22 mm Gehäusehöhe im eingebauten Zustand – besondere Freiheiten im Maschinendesign. Und die Messgenauigkeit? «Die ist bei lagerlosen, magnetischen Multiturn-Encodern in dieser Baugrösse best-in-class», sagt Köster.  


Kurzinfo EB360
Kontaktloser Absolut-Drehgeber
Aufgabenfelder: Positionserfassung, Winkelmessung, Drehzahlüberwachung
Anwendungen: Textilmaschinen, Verpackungsmaschinen, Transportbänder, Medizintechnik
Erhältlich als Singleturn oder Multiturn
Schnittstellen: SSI, CANopen, SAE J1939
korrosionsbeständiges Kunststoffgehäuse
Hohe Resistenz gegen Vibrationen und Schocks bis 500 g
Temperaturbereich von -40 ºC bis 85 ºC
sofort lieferbar

Weitere Informationen: www.baumer.com/c/47029


Weiterführende Informationen


Pressedownload

Pressekontakt
Nach oben