Technische Daten
Allgemeine Daten
Nennschaltabstand Sn
  • 15 mm
Nennschaltabstand Sn einstellbar
  • 4 … 15 mm
Einbauart
  • Bündig
GND-Elektrode
  • Ja
Temperaturdrift
  • ± 15 % (+10 ... +70 °C)
Empfindlichkeitseinstellung
  • Potentiometer, 15 Umdr.
Schaltzustandsanzeige
  • LED gelb
Messweise
  • Berührungslos
Einsatzgebiete
Detektion nicht leitender Medien
  • Ja
Füllstandserkennung durch Behälter
  • Ja
Flüssigkeiten im Direktkontakt
  • Nein
Objektdetektion / Schüttgut
  • Ja
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 20 mA
Ausgangsschaltung
  • NPN Öffner (NC)
Ausgangsstrom
  • 200 mA
Spannungsabfall Vd
  • <1,5 VDC
Schaltfrequenz
  • 50 Hz
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • PBT
Baugrösse
  • 30 mm
Gehäuselänge
  • 65 mm
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +75 °C
Schutzart
  • IP 65
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
10152386
Sensofix Serie 30

Artikelnr.: 10152386

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl

Nach oben