Technische Daten
Allgemeine Daten
Tastweite Tw
  • 40 mm
Sensorkanäle
  • 2 (einlernbar)
Toleranzbereiche
  • 5-stufig einstellbar (LED's)
Grösse Messfleck
  • 3 mm x 5 mm
Lichtquelle
  • LED rot / grün / blau
Signalanzeige (Teach)
  • LED orange
Kanalzustandsanzeige
  • LED gelb pro Kanal
Betriebsanzeige
  • LED grün
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 0,34 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Leistungsaufnahme
  • < 2 W
Ausgangsschaltung
  • NPN
Schaltfunktion
  • Hellschaltung
Spannungsabfall Vd
  • <1,8 VDC
Ausgangsstrom (pro Kanal)
  • < 100 mA
ext. Teach Eingang
  • Protokoll m. Rückmeldung über Kanal 1 - Ausgang
Synch. Eingang
  • High aktiv
Pegel (Synch., Teach)
  • high: 2/3 Vs...Vs low: 0 V...1/3 Vs
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 22,9 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Zink-Druckguss
Frontscheibe
  • Glas
Gerätestecker
  • Stecker M12 8-Pol, schwenkbar
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -10 … +55 °C
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
10126220
Befestigungswinkel Serie 22 L-Form

Artikelnr.: 10126220

  • Material: Stahl
Kabeldosen und -stecker
ESG 34FH0200G
Kabeldose M12, 8-pol., gerade, 2 m, geschirmt

Artikelnr.: 10127844

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich


Nach oben