Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Intensitätsunterscheidung
Tastweite Tw
  • 100 … 700 mm
Anzeige Verschm. / Einst.
  • Empfangsanzeige blinkend
Empfangsanzeige
  • LED gelb
Empfindlichkeitseinstellung
  • Potentiometer, 15 Umdr.
Lichtquelle
Lichtquelle
  • IR-Diode gepulst
Wellenlänge
  • 880 nm
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 0,25 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 60 mA
Stromaufnahme mittel
  • 50 mA
Spannungsabfall Vd
  • <2,5 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung
  • PNP
Ausgangsstrom
  • 100 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Höhe / Länge
  • 66 mm
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäusematerial
  • Messing vernickelt
Frontscheibe
  • PC
Anschlussart
  • Kabel 4-Pol, 2 m
Umgebungsbedingungen
Schutzart
  • IP 65
Arbeitstemperatur
  • 0 … +65 °C
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
11200030
Sensofix Serie 30

Artikelnr.: 11200030

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
ZADAP-M30.STANDARD
Befestigungswinkel Serie 30

Artikelnr.: 11199998

  • Material: Stahl verzinkt
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-M30.LONG
Befestigungswinkel lang Serie 30 L-Form

Artikelnr.: 11199999

  • Material: Edelstahl / AISI 1.4301
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 200 mm

Artikelnr.: 11707685

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 300 mm

Artikelnr.: 11707686

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 200 mm

Artikelnr.: 11707688

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 250 mm

Artikelnr.: 11707697

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 250 mm

Artikelnr.: 11707698

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 300 mm

Artikelnr.: 11707687

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montageplatte rund ø30 mm

Artikelnr.: 11707700

  • Material: Stahl
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Montagesockel

Artikelnr.: 11707702

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Zwei-Wege-Verbinder

Artikelnr.: 11707703

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe
Linsen und Komponenten
10103226
Glasabdeckung Serie 30

Artikelnr.: 10103226

  • Material: Glas
10107408
Linsenaufsatz Serie 30 FZAM 30

Artikelnr.: 10107408

  • Material: PC / Glas
  • Zur Schaltdistanzverdoppelung FZAM 30
10102801
Überwurfmutter Glasabdeckung Serie 30

Artikelnr.: 10102801

  • Material: Messing vernickelt

Nach oben