Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±10 %
  • 9...26 VDC
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤90 mA
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 720 … 5000
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90°
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgangssignale
  • K1, K2, K0 + invertierte
Ausgangsstufen
  • SinCos 1 Vss
Differenz der SinCos-Amplitude
  • ≤20 mV
Oberwellen typ.
  • -50 dB
Überlagerter Gleichanteil
  • ≤20 mV
Bandbreite
  • 200 kHz (-3 dB)
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Zulassung
  • CE
  • UL-Zulassung / E217823
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø75 mm
Wellenart
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤170 N axial
  • ≤250 N radial
Schutzart EN 60529
  • IP 56
Betriebsdrehzahl
  • ≤12000 U/min (mechanisch)
Anlaufdrehmoment
  • ≤4 Ncm
Trägheitsmoment Rotor
  • 180 gcm²
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium
  • Welle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -20...+70 °C
Widerstandsfähigkeit
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration 48 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Schock 200 g, 6 ms
Explosionsschutz
  • II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (Gas)
  • II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc (Staub)
  • (nur bei Option ATEX)
Anschluss
  • Anschlussklemmen
Masse ca.
  • 860 g

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Konformitätserklärungen

Zubehör
Montagezubehör
Drehmomentstütze M6, Länge 67...70 mm

Artikelnr.: 11043628

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Standard Version
  • Länge 67...70 mm
Drehmomentstütze M6, Länge 120...130 mm (≥71 mm)

Artikelnr.: 11004078

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Standard Version
  • Länge 120...130 mm
  • Kürzbar auf ≥71 mm
Drehmomentstütze M6, Länge 425...460 mm (≥131 mm)

Artikelnr.: 11002915

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Standard Version
  • Länge 425...460 mm
  • Kürzbar auf ≥131 mm
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 67...70 mm

Artikelnr.: 11054917

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Isolierte Version
  • Länge 67...70 mm
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 120...130 mm (≥71 mm)

Artikelnr.: 11072795

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Isolierte Version
  • Länge 120...130 mm
  • Kürzbar auf ≥71 mm
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 425...460 mm (≥131 mm)

Artikelnr.: 11082677

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Isolierte Version
  • Länge 425...460 mm
  • Kürzbar auf ≥131 mm
Stecker und Kabel
Sensorkabel für Drehgeber HEK 8

Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 8 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig und nach UL 20233 zertifiziert. Das Kabel kann in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckverbindern konfektioniert geliefert werden.


Nach oben