Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 10...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤50 mA (24 VDC)
Initialisierungszeit typ.
  • 250 ms nach Einschalten
Schnittstelle
  • CANopen®
Funktion
  • Multiturn
Übertragungsrate
  • 10 … 1000 kBaud
Profilkonformität
  • CANopen® CiA DSP 406 V 3.0
Betriebsart
  • Event-triggered / Time-triggered Remotely-requested Sync (cyclic) / Sync (acyclic)
Identifier
  • 11 Bit
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤262144 / 18 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤16384 / 14 Bit
Absolute Genauigkeit
  • ±0,01 °
Abtastprinzip
  • Optisch
Code
  • Binär
Codeverlauf
  • CW/CCW programmierbar
Ausgangsstufen
  • CAN-Bus Standard ISO / DIS 11898
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
Programmierbare Parameter
  • Betriebsarten
  • Gesamtauflösung
  • Skalierung
  • Drehzahlüberwachung
Diagnosefunktion
  • Positions- und Parameterfehler
  • Multiturn-Abtastung
Statusanzeige
  • DUO-LED im Gehäuse
Zulassung
  • UL-Zulassung / E63076
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...14 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schutzart EN 60529
  • IP 54
  • IP 65 (optional)
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min (mechanisch)
  • ≤6000 U/min (elektrisch)
Anlaufbeschleunigung
  • ≤1000 U/s²
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,015 Nm (+25 °C, IP 54)
Trägheitsmoment Rotor
  • 20 gcm²
Werkstoff
  • Gehäuse: Stahl
  • Flansch: Aluminium
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C
  • -40...+85 °C (optional)
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 16-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 100 g, 4 ms
Masse ca.
  • 500 g
Anschluss
  • Stecker M12, 5-polig
  • Stecker M23, 12-polig

Software
Software

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Softwarehandbuch
Zertifikate / Zulassungen
Konformitätserklärungen

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Montagezubehör
Befestigung Hohlwellen-Drehgeber – Drehmomentstütze mit Federsegment für Drehgeber mit Stift 9,5 mm (Z 119.024) Drehmomentstütze mit Federsegment für Drehgeber mit Stift 9,5 mm (Z 119.024)

Artikelnr.: 10140347

  • Einfache und kostengünstige Montage
  • Für Anwendungen mit geringer Beschleunigung
Befestigung Hohlwellen-Drehgeber – Drehmomentstütze mit Gummifederelement für Drehgeber mit Stift 15 mm (Z 119.041) Drehmomentstütze mit Gummifederelement für Drehgeber mit Stift 15 mm (Z 119.041)

Artikelnr.: 10139345

  • Einfache und kostengünstige Montage
  • Für Anwendungen mit hoher Beschleunigung
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 056)

Artikelnr.: 11066120

  • Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen
Befestigung Hohlwellen-Drehgeber – Kupplungsfeder für Motor-Lüftergitter (Z 119.053) Kupplungsfeder für Motor-Lüftergitter (Z 119.053)

Artikelnr.: 11034106

  • Schnelle, sichere und einfache Montage
  • Zur Montage am Motor-Lüftergitter
Befestigung Hohlwellen-Drehgeber – Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 68 mm (Z 119.073) – Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 73 mm (Z 119.072) Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 73 mm (Z 119.072)

Artikelnr.: 10165157

  • Für Anwendungen mit hoher Dynamik und Genauigkeitsanforderungen
Befestigung Hohlwellen-Drehgeber – Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 68 mm (Z 119.073) – Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 73 mm (Z 119.072) Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 68 mm (Z 119.073)

Artikelnr.: 11034121

  • Für Anwendungen mit hoher Dynamik und Genauigkeitsanforderungen
Befestigung Hohlwellen-Drehgeber – Kupplungsfeder mit einseitiger Befestigung, Länge 115 mm (Z 119.076) Kupplungsfeder mit einseitiger Befestigung, Länge 115 mm (Z 119.076)

Artikelnr.: 11034123

  • Montage auf einem variablen Teilkreis an kundenseitigen Anbauflächen
  • Für Anwendungen mit niedriger Dynamik
Befestigung Hohlwellen-Drehgeber – Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 63 mm (Z 119.082) Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 63 mm (Z 119.082)

Artikelnr.: 11003562

  • Für Anwendungen mit hoher Dynamik und Genauigkeitsanforderungen
The selected altAttribute does not exist! Kupplungsfeder, Lochabstand 32,5 mm (Z 119.101)
Kupplungsfeder, 1-armig, Lochkreis ø65 mm, Befestigung M4

Artikelnr.: 11201396

  • Für Anwendungen mit hoher Dynamik und Genauigkeitsanforderungen
Klemmring-Set 16/30x6 - Edelstahl (Z 119.092)

Artikelnr.: 11098229

  • Klemmring-Set in Edelstahl
Stecker und Kabel
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, ohne Kabel (Z 148.001) Kabeldose M23, 12-polig, ohne Kabel (Z 148.001)

Artikelnr.: 11034211

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 148.003) – Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 148.005) – Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 148.007) Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 148.003)

Artikelnr.: 11034212

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 148.003) – Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 148.005) – Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 148.007) Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 148.005)

Artikelnr.: 11034213

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 148.003) – Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 148.005) – Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 148.007) Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 148.007)

Artikelnr.: 11034214

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Anschlusskabel
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233015

Artikelnr.: 11233015

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230983

Artikelnr.: 11230983

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233016

Artikelnr.: 11233016

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230447

Artikelnr.: 11230447

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230984

Artikelnr.: 11230984

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233017

Artikelnr.: 11233017

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233018

Artikelnr.: 11233018

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233020

Artikelnr.: 11233020

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230985

Artikelnr.: 11230985

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233021

Artikelnr.: 11233021

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230448

Artikelnr.: 11230448

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230986

Artikelnr.: 11230986

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233022

Artikelnr.: 11233022

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233023

Artikelnr.: 11233023

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232851 – CAM12.A3-11230920 – CAM12.A3-11232852 – CAM12.A3-11230505 – CAM12.A3-11230921 – CAM12.A3-11232853 – CAM12.A3-11232854 – CAM12.A3-11232855 – CAM12.A4-11232913 – CAM12.A4-11230962 – CAM12.A4-11232914 – CAM12.A4-11230461 – CAM12.A4-11230963 – CAM12.A4-11232915 – CAM12.A4-11232916 – CAM12.A4-11232917 – CAM12.A5-11233040 – CAM12.A5-11230993 – CAM12.A5-11233041 – CAM12.A5-11230452 – CAM12.A5-11230994 – CAM12.A5-11233042 – CAM12.A5-11233043 – CAM12.A5-11233044 – CAM12.D4-11233085 – CAM12.D4-11231019 – CAM12.D4-11233086 – CAM12.D4-11230445 – CAM12.D4-11231020 – CAM12.D4-11233087 – CAM12.D4-11233088 – CAM12.D4-11233089 CAM12.A5-11233040

Artikelnr.: 11233040

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232851 – CAM12.A3-11230920 – CAM12.A3-11232852 – CAM12.A3-11230505 – CAM12.A3-11230921 – CAM12.A3-11232853 – CAM12.A3-11232854 – CAM12.A3-11232855 – CAM12.A4-11232913 – CAM12.A4-11230962 – CAM12.A4-11232914 – CAM12.A4-11230461 – CAM12.A4-11230963 – CAM12.A4-11232915 – CAM12.A4-11232916 – CAM12.A4-11232917 – CAM12.A5-11233040 – CAM12.A5-11230993 – CAM12.A5-11233041 – CAM12.A5-11230452 – CAM12.A5-11230994 – CAM12.A5-11233042 – CAM12.A5-11233043 – CAM12.A5-11233044 – CAM12.D4-11233085 – CAM12.D4-11231019 – CAM12.D4-11233086 – CAM12.D4-11230445 – CAM12.D4-11231020 – CAM12.D4-11233087 – CAM12.D4-11233088 – CAM12.D4-11233089 CAM12.A5-11230993

Artikelnr.: 11230993

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232851 – CAM12.A3-11230920 – CAM12.A3-11232852 – CAM12.A3-11230505 – CAM12.A3-11230921 – CAM12.A3-11232853 – CAM12.A3-11232854 – CAM12.A3-11232855 – CAM12.A4-11232913 – CAM12.A4-11230962 – CAM12.A4-11232914 – CAM12.A4-11230461 – CAM12.A4-11230963 – CAM12.A4-11232915 – CAM12.A4-11232916 – CAM12.A4-11232917 – CAM12.A5-11233040 – CAM12.A5-11230993 – CAM12.A5-11233041 – CAM12.A5-11230452 – CAM12.A5-11230994 – CAM12.A5-11233042 – CAM12.A5-11233043 – CAM12.A5-11233044 – CAM12.D4-11233085 – CAM12.D4-11231019 – CAM12.D4-11233086 – CAM12.D4-11230445 – CAM12.D4-11231020 – CAM12.D4-11233087 – CAM12.D4-11233088 – CAM12.D4-11233089 CAM12.A5-11233041

Artikelnr.: 11233041

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232851 – CAM12.A3-11230920 – CAM12.A3-11232852 – CAM12.A3-11230505 – CAM12.A3-11230921 – CAM12.A3-11232853 – CAM12.A3-11232854 – CAM12.A3-11232855 – CAM12.A4-11232913 – CAM12.A4-11230962 – CAM12.A4-11232914 – CAM12.A4-11230461 – CAM12.A4-11230963 – CAM12.A4-11232915 – CAM12.A4-11232916 – CAM12.A4-11232917 – CAM12.A5-11233040 – CAM12.A5-11230993 – CAM12.A5-11233041 – CAM12.A5-11230452 – CAM12.A5-11230994 – CAM12.A5-11233042 – CAM12.A5-11233043 – CAM12.A5-11233044 – CAM12.D4-11233085 – CAM12.D4-11231019 – CAM12.D4-11233086 – CAM12.D4-11230445 – CAM12.D4-11231020 – CAM12.D4-11233087 – CAM12.D4-11233088 – CAM12.D4-11233089 CAM12.A5-11230452

Artikelnr.: 11230452

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232851 – CAM12.A3-11230920 – CAM12.A3-11232852 – CAM12.A3-11230505 – CAM12.A3-11230921 – CAM12.A3-11232853 – CAM12.A3-11232854 – CAM12.A3-11232855 – CAM12.A4-11232913 – CAM12.A4-11230962 – CAM12.A4-11232914 – CAM12.A4-11230461 – CAM12.A4-11230963 – CAM12.A4-11232915 – CAM12.A4-11232916 – CAM12.A4-11232917 – CAM12.A5-11233040 – CAM12.A5-11230993 – CAM12.A5-11233041 – CAM12.A5-11230452 – CAM12.A5-11230994 – CAM12.A5-11233042 – CAM12.A5-11233043 – CAM12.A5-11233044 – CAM12.D4-11233085 – CAM12.D4-11231019 – CAM12.D4-11233086 – CAM12.D4-11230445 – CAM12.D4-11231020 – CAM12.D4-11233087 – CAM12.D4-11233088 – CAM12.D4-11233089 CAM12.A5-11230994

Artikelnr.: 11230994

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232851 – CAM12.A3-11230920 – CAM12.A3-11232852 – CAM12.A3-11230505 – CAM12.A3-11230921 – CAM12.A3-11232853 – CAM12.A3-11232854 – CAM12.A3-11232855 – CAM12.A4-11232913 – CAM12.A4-11230962 – CAM12.A4-11232914 – CAM12.A4-11230461 – CAM12.A4-11230963 – CAM12.A4-11232915 – CAM12.A4-11232916 – CAM12.A4-11232917 – CAM12.A5-11233040 – CAM12.A5-11230993 – CAM12.A5-11233041 – CAM12.A5-11230452 – CAM12.A5-11230994 – CAM12.A5-11233042 – CAM12.A5-11233043 – CAM12.A5-11233044 – CAM12.D4-11233085 – CAM12.D4-11231019 – CAM12.D4-11233086 – CAM12.D4-11230445 – CAM12.D4-11231020 – CAM12.D4-11233087 – CAM12.D4-11233088 – CAM12.D4-11233089 CAM12.A5-11233042

Artikelnr.: 11233042

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232851 – CAM12.A3-11230920 – CAM12.A3-11232852 – CAM12.A3-11230505 – CAM12.A3-11230921 – CAM12.A3-11232853 – CAM12.A3-11232854 – CAM12.A3-11232855 – CAM12.A4-11232913 – CAM12.A4-11230962 – CAM12.A4-11232914 – CAM12.A4-11230461 – CAM12.A4-11230963 – CAM12.A4-11232915 – CAM12.A4-11232916 – CAM12.A4-11232917 – CAM12.A5-11233040 – CAM12.A5-11230993 – CAM12.A5-11233041 – CAM12.A5-11230452 – CAM12.A5-11230994 – CAM12.A5-11233042 – CAM12.A5-11233043 – CAM12.A5-11233044 – CAM12.D4-11233085 – CAM12.D4-11231019 – CAM12.D4-11233086 – CAM12.D4-11230445 – CAM12.D4-11231020 – CAM12.D4-11233087 – CAM12.D4-11233088 – CAM12.D4-11233089 CAM12.A5-11233043

Artikelnr.: 11233043

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232856 – CAM12.A3-11230922 – CAM12.A3-11232857 – CAM12.A3-11230923 – CAM12.A3-11230924 – CAM12.A3-11232858 – CAM12.A3-11232859 – CAM12.A3-11232860 – CAM12.A4-11232918 – CAM12.A4-11230964 – CAM12.A4-11232919 – CAM12.A4-11230462 – CAM12.A4-11230965 – CAM12.A4-11232920 – CAM12.A4-11232921 – CAM12.A4-11232922 – CAM12.A5-11233045 – CAM12.A5-11230995 – CAM12.A5-11233046 – CAM12.A5-11230453 – CAM12.A5-11230996 – CAM12.A5-11233047 – CAM12.A5-11233048 – CAM12.A5-11233049 CAM12.A5-11233045

Artikelnr.: 11233045

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232856 – CAM12.A3-11230922 – CAM12.A3-11232857 – CAM12.A3-11230923 – CAM12.A3-11230924 – CAM12.A3-11232858 – CAM12.A3-11232859 – CAM12.A3-11232860 – CAM12.A4-11232918 – CAM12.A4-11230964 – CAM12.A4-11232919 – CAM12.A4-11230462 – CAM12.A4-11230965 – CAM12.A4-11232920 – CAM12.A4-11232921 – CAM12.A4-11232922 – CAM12.A5-11233045 – CAM12.A5-11230995 – CAM12.A5-11233046 – CAM12.A5-11230453 – CAM12.A5-11230996 – CAM12.A5-11233047 – CAM12.A5-11233048 – CAM12.A5-11233049 CAM12.A5-11230995

Artikelnr.: 11230995

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232856 – CAM12.A3-11230922 – CAM12.A3-11232857 – CAM12.A3-11230923 – CAM12.A3-11230924 – CAM12.A3-11232858 – CAM12.A3-11232859 – CAM12.A3-11232860 – CAM12.A4-11232918 – CAM12.A4-11230964 – CAM12.A4-11232919 – CAM12.A4-11230462 – CAM12.A4-11230965 – CAM12.A4-11232920 – CAM12.A4-11232921 – CAM12.A4-11232922 – CAM12.A5-11233045 – CAM12.A5-11230995 – CAM12.A5-11233046 – CAM12.A5-11230453 – CAM12.A5-11230996 – CAM12.A5-11233047 – CAM12.A5-11233048 – CAM12.A5-11233049 CAM12.A5-11233046

Artikelnr.: 11233046

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232856 – CAM12.A3-11230922 – CAM12.A3-11232857 – CAM12.A3-11230923 – CAM12.A3-11230924 – CAM12.A3-11232858 – CAM12.A3-11232859 – CAM12.A3-11232860 – CAM12.A4-11232918 – CAM12.A4-11230964 – CAM12.A4-11232919 – CAM12.A4-11230462 – CAM12.A4-11230965 – CAM12.A4-11232920 – CAM12.A4-11232921 – CAM12.A4-11232922 – CAM12.A5-11233045 – CAM12.A5-11230995 – CAM12.A5-11233046 – CAM12.A5-11230453 – CAM12.A5-11230996 – CAM12.A5-11233047 – CAM12.A5-11233048 – CAM12.A5-11233049 CAM12.A5-11230453

Artikelnr.: 11230453

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232856 – CAM12.A3-11230922 – CAM12.A3-11232857 – CAM12.A3-11230923 – CAM12.A3-11230924 – CAM12.A3-11232858 – CAM12.A3-11232859 – CAM12.A3-11232860 – CAM12.A4-11232918 – CAM12.A4-11230964 – CAM12.A4-11232919 – CAM12.A4-11230462 – CAM12.A4-11230965 – CAM12.A4-11232920 – CAM12.A4-11232921 – CAM12.A4-11232922 – CAM12.A5-11233045 – CAM12.A5-11230995 – CAM12.A5-11233046 – CAM12.A5-11230453 – CAM12.A5-11230996 – CAM12.A5-11233047 – CAM12.A5-11233048 – CAM12.A5-11233049 CAM12.A5-11230996

Artikelnr.: 11230996

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232856 – CAM12.A3-11230922 – CAM12.A3-11232857 – CAM12.A3-11230923 – CAM12.A3-11230924 – CAM12.A3-11232858 – CAM12.A3-11232859 – CAM12.A3-11232860 – CAM12.A4-11232918 – CAM12.A4-11230964 – CAM12.A4-11232919 – CAM12.A4-11230462 – CAM12.A4-11230965 – CAM12.A4-11232920 – CAM12.A4-11232921 – CAM12.A4-11232922 – CAM12.A5-11233045 – CAM12.A5-11230995 – CAM12.A5-11233046 – CAM12.A5-11230453 – CAM12.A5-11230996 – CAM12.A5-11233047 – CAM12.A5-11233048 – CAM12.A5-11233049 CAM12.A5-11233047

Artikelnr.: 11233047

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232856 – CAM12.A3-11230922 – CAM12.A3-11232857 – CAM12.A3-11230923 – CAM12.A3-11230924 – CAM12.A3-11232858 – CAM12.A3-11232859 – CAM12.A3-11232860 – CAM12.A4-11232918 – CAM12.A4-11230964 – CAM12.A4-11232919 – CAM12.A4-11230462 – CAM12.A4-11230965 – CAM12.A4-11232920 – CAM12.A4-11232921 – CAM12.A4-11232922 – CAM12.A5-11233045 – CAM12.A5-11230995 – CAM12.A5-11233046 – CAM12.A5-11230453 – CAM12.A5-11230996 – CAM12.A5-11233047 – CAM12.A5-11233048 – CAM12.A5-11233049 CAM12.A5-11233048

Artikelnr.: 11233048

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11232985

Artikelnr.: 11232985

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230337

Artikelnr.: 11230337

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11232986

Artikelnr.: 11232986

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230338

Artikelnr.: 11230338

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230974

Artikelnr.: 11230974

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11232987

Artikelnr.: 11232987

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11232988

Artikelnr.: 11232988

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11232995

Artikelnr.: 11232995

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11230345

Artikelnr.: 11230345

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11232996

Artikelnr.: 11232996

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11230346

Artikelnr.: 11230346

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11230977

Artikelnr.: 11230977

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11232997

Artikelnr.: 11232997

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11232998

Artikelnr.: 11232998

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11233005

Artikelnr.: 11233005

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11230351

Artikelnr.: 11230351

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11233006

Artikelnr.: 11233006

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11230352

Artikelnr.: 11230352

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11230353

Artikelnr.: 11230353

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11233007

Artikelnr.: 11233007

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11233008

Artikelnr.: 11233008

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11233010

Artikelnr.: 11233010

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11230981

Artikelnr.: 11230981

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11233011

Artikelnr.: 11233011

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11230357

Artikelnr.: 11230357

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11230982

Artikelnr.: 11230982

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11233012

Artikelnr.: 11233012

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11233013

Artikelnr.: 11233013

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233025

Artikelnr.: 11233025

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230987

Artikelnr.: 11230987

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233026

Artikelnr.: 11233026

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230449

Artikelnr.: 11230449

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230988

Artikelnr.: 11230988

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233027

Artikelnr.: 11233027

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233028

Artikelnr.: 11233028

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233030

Artikelnr.: 11233030

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230989

Artikelnr.: 11230989

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233031

Artikelnr.: 11233031

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230450

Artikelnr.: 11230450

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230990

Artikelnr.: 11230990

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233032

Artikelnr.: 11233032

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233033

Artikelnr.: 11233033

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233050

Artikelnr.: 11233050

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11230997

Artikelnr.: 11230997

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233051

Artikelnr.: 11233051

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11230454

Artikelnr.: 11230454

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11230998

Artikelnr.: 11230998

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233052

Artikelnr.: 11233052

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233053

Artikelnr.: 11233053

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233055

Artikelnr.: 11233055

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11230999

Artikelnr.: 11230999

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233056

Artikelnr.: 11233056

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11230455

Artikelnr.: 11230455

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11231000

Artikelnr.: 11231000

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233057

Artikelnr.: 11233057

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233058

Artikelnr.: 11233058

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G ESG 34CP0200G

Artikelnr.: 11229672

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G ESG 34CP0500G

Artikelnr.: 11229675

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G ESG 34CP01000G

Artikelnr.: 11224777

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei

Nach oben