Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 10...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤50 mA (24 VDC)
Initialisierungszeit typ.
  • 20 ms nach Einschalten
Schnittstelle
  • SSI
  • Inkremental A 90° B (optional)
Funktion
  • Multiturn
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 262144 / 18 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Absolute Genauigkeit
  • ±0,01 °
Abtastprinzip
  • Optisch
Code
  • Gray oder binär
Codeverlauf
  • CW/CCW über Anschluss codierbar
Eingänge
  • SSI-Takt: RS422
  • Steuersignale V/R inv. und Null
Ausgangsstufen
  • SSI-Daten: Linedriver RS422
  • Diagnoseausgänge Gegentakt
Inkremental-Ausgang
  • 2048 Impulse A90°B + invertiert
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
Diagnosefunktion
  • Eigendiagnose
  • Multiturn-Abtastung
Zulassung
  • UL-Zulassung / E63076
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø12...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schutzart EN 60529
  • IP 54
  • IP 65 (optional)
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min (mechanisch)
  • ≤6000 U/min (elektrisch)
Anlaufbeschleunigung
  • ≤1000 U/s²
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,015 Nm (+25 °C, IP 54)
Trägheitsmoment Rotor
  • 20 gcm²
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium
  • Flansch: Aluminium
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C
  • -40...+85 °C (optional)
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration ±0,75 mm - 10-58 Hz, 10 g - 58-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 100 g, 6 ms
Masse ca.
  • 250 g
Anschluss
  • Stecker M23, 12-polig
  • Kabel 1 m

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Zertifikate / Zulassungen
Konformitätserklärungen

Zubehör
Montagezubehör
Befestigung Hohlwellen-Drehgeber – Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 63 mm (Z 119.082) Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 63 mm (Z 119.082)

Artikelnr.: 11003562

  • Für Anwendungen mit hoher Dynamik und Genauigkeitsanforderungen
The selected altAttribute does not exist! Kupplungsfeder, Lochabstand 32,5 mm (Z 119.101)
Kupplungsfeder, 1-armig, Lochkreis ø65 mm, Befestigung M4

Artikelnr.: 11201396

  • Für Anwendungen mit hoher Dynamik und Genauigkeitsanforderungen
Befestigung Hohlwellen-Drehgeber – Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 68 mm (Z 119.073) – Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 73 mm (Z 119.072) Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 68 mm (Z 119.073)

Artikelnr.: 11034121

  • Für Anwendungen mit hoher Dynamik und Genauigkeitsanforderungen
Befestigung Hohlwellen-Drehgeber – Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 68 mm (Z 119.073) – Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 73 mm (Z 119.072) Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 73 mm (Z 119.072)

Artikelnr.: 10165157

  • Für Anwendungen mit hoher Dynamik und Genauigkeitsanforderungen
Befestigung Hohlwellen-Drehgeber – Kupplungsfeder mit einseitiger Befestigung, Länge 115 mm (Z 119.076) Kupplungsfeder mit einseitiger Befestigung, Länge 115 mm (Z 119.076)

Artikelnr.: 11034123

  • Montage auf einem variablen Teilkreis an kundenseitigen Anbauflächen
  • Für Anwendungen mit niedriger Dynamik
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 056)

Artikelnr.: 11066120

  • Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen
Befestigung Hohlwellen-Drehgeber – Kupplungsfeder für Motor-Lüftergitter (Z 119.053) Kupplungsfeder für Motor-Lüftergitter (Z 119.053)

Artikelnr.: 11034106

  • Schnelle, sichere und einfache Montage
  • Zur Montage am Motor-Lüftergitter
Klemmring-Set 16/30x6 - Edelstahl (Z 119.092)

Artikelnr.: 11098229

  • Klemmring-Set in Edelstahl
Stecker und Kabel
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, ohne Kabel (Z 130.001) Kabeldose M23, 12-polig, ohne Kabel (Z 130.001)

Artikelnr.: 11034154

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 2 m Kabel BFF/BFG – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 5 m Kabel BFF/BFG – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 2 m Kabel, Sinus – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 5 m Kabel, Sinus – Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 130.003) – Kabeldose M23, 12-polig, 3 m Kabel (Z 130.004) – Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 130.005) – Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 130.007) – Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Z 130.M15) Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 130.003)

Artikelnr.: 10138559

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 2 m Kabel BFF/BFG – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 5 m Kabel BFF/BFG – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 2 m Kabel, Sinus – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 5 m Kabel, Sinus – Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 130.003) – Kabeldose M23, 12-polig, 3 m Kabel (Z 130.004) – Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 130.005) – Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 130.007) – Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Z 130.M15) Kabeldose M23, 12-polig, 3 m Kabel (Z 130.004)

Artikelnr.: 11034156

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 2 m Kabel BFF/BFG – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 5 m Kabel BFF/BFG – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 2 m Kabel, Sinus – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 5 m Kabel, Sinus – Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 130.003) – Kabeldose M23, 12-polig, 3 m Kabel (Z 130.004) – Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 130.005) – Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 130.007) – Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Z 130.M15) Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 130.005)

Artikelnr.: 10126594

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 2 m Kabel BFF/BFG – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 5 m Kabel BFF/BFG – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 2 m Kabel, Sinus – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 5 m Kabel, Sinus – Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 130.003) – Kabeldose M23, 12-polig, 3 m Kabel (Z 130.004) – Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 130.005) – Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 130.007) – Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Z 130.M15) Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Z 130.M15)

Artikelnr.: 11042991

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, ohne Kabel (Inkr.) (Z 182.001) Kabeldose M23, 12-polig, ohne Kabel (Inkr.) (Z 182.001)

Artikelnr.: 11034344

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Inkr.) (Z 182.003) – Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Inkr.) (Z 182.005) – Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Inkr.) (Z 182.007) – Kabeldose M23, 12-polig, 8 m Kabel (Inkr.) (Z 182.M08) – Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Inkr.) (Z 182.M15) Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Inkr.) (Z 182.003)

Artikelnr.: 11034345

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Inkr.) (Z 182.003) – Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Inkr.) (Z 182.005) – Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Inkr.) (Z 182.007) – Kabeldose M23, 12-polig, 8 m Kabel (Inkr.) (Z 182.M08) – Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Inkr.) (Z 182.M15) Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Inkr.) (Z 182.005)

Artikelnr.: 11034346

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Inkr.) (Z 182.003) – Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Inkr.) (Z 182.005) – Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Inkr.) (Z 182.007) – Kabeldose M23, 12-polig, 8 m Kabel (Inkr.) (Z 182.M08) – Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Inkr.) (Z 182.M15) Kabeldose M23, 12-polig, 8 m Kabel (Inkr.) (Z 182.M08)

Artikelnr.: 11076757

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Inkr.) (Z 182.003) – Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Inkr.) (Z 182.005) – Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Inkr.) (Z 182.007) – Kabeldose M23, 12-polig, 8 m Kabel (Inkr.) (Z 182.M08) – Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Inkr.) (Z 182.M15) Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Inkr.) (Z 182.007)

Artikelnr.: 11034347

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Inkr.) (Z 182.003) – Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Inkr.) (Z 182.005) – Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Inkr.) (Z 182.007) – Kabeldose M23, 12-polig, 8 m Kabel (Inkr.) (Z 182.M08) – Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Inkr.) (Z 182.M15) Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Inkr.) (Z 182.M15)

Artikelnr.: 11051323

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an

Nach oben