Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 10...30 VDC
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤40 mA
Impulse pro Umdrehung
  • 5 … 120
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤10 kHz (1 Spur)
  • ≤6 kHz (2 Spuren)
Ausgangssignale
  • A oder A 90° B
Ausgangsstufen
  • Gegentakt kurzschlussfest
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • 62,5 x 70 mm
Wellenart
  • ø7 mm Vollwelle einseitig / beidseitig
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤5 N axial
  • ≤10 N radial
Schutzart EN 60529
  • IP 30 (mit Gehäusestecker)
  • IP 52 (mit PG-Kabel)
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min
Werkstoff
  • Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
Betriebstemperatur
  • 0...+60 °C
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Anschluss
  • Stecker M18, 5-polig
  • Kabel 2 m
Masse ca.
  • 130 g

Downloads
Kurzanleitung
Konformitätserklärungen

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Stecker und Kabel
Kabel / Stecker – Kabeldose M18, 5-polig, ohne Kabel (Z 127.001) Kabeldose M18, 5-polig, ohne Kabel (Z 127.001)

Artikelnr.: 11034148

Kabel / Stecker – Kabeldose M18, 5-polig, 2 m Kabel (Z 127.002) – Kabeldose M18, 5-polig, 5 m Kabel (Z 127.004) – Kabeldose M18, 5-polig, 10 m Kabel (Z 127.006) Kabeldose M18, 5-polig, 2 m Kabel (Z 127.002)

Artikelnr.: 10126835

Kabel / Stecker – Kabeldose M18, 5-polig, 2 m Kabel (Z 127.002) – Kabeldose M18, 5-polig, 5 m Kabel (Z 127.004) – Kabeldose M18, 5-polig, 10 m Kabel (Z 127.006) Kabeldose M18, 5-polig, 5 m Kabel (Z 127.004)

Artikelnr.: 10126038

Kabel / Stecker – Kabeldose M18, 5-polig, 2 m Kabel (Z 127.002) – Kabeldose M18, 5-polig, 5 m Kabel (Z 127.004) – Kabeldose M18, 5-polig, 10 m Kabel (Z 127.006) Kabeldose M18, 5-polig, 10 m Kabel (Z 127.006)

Artikelnr.: 10129304


Nach oben