Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±10 %
  • 4,75...30 VDC
  • 10...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja (4,75...30 VDC)
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤30 mA (24 VDC)
  • ≤60 mA (5 VDC)
Impulse pro Umdrehung
  • 6000 … 80000
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90°
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤300 kHz
Ausgangssignale
  • A 90° B, N + invertiert
Ausgangsstufen
  • Linedriver/RS422
  • Gegentakt kurzschlussfest
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
Zulassung
  • UL-Zulassung / E63076
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 mm Vollwelle
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤20 N axial
  • ≤40 N radial
Flansch
  • Servoflansch
Schutzart EN 60529
  • IP 54 (ohne Wellendichtung)
  • IP 65 (mit Wellendichtung)
Betriebsdrehzahl
  • ≤10000 U/min
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,015 Nm (+25 °C, IP 54)
  • ≤0,03 Nm (+25 °C, IP 65)
Trägheitsmoment Rotor
  • 20 gcm²
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium
  • Flansch: Aluminium
Betriebstemperatur
  • -25...+100 °C (5 VDC)
  • -25...+85 °C (24 VDC)
  • -40...+85 °C (optional)
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 16-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 200 g, 6 ms
Anschluss
  • Stecker M23, 12-polig
  • Kabel 1 m
Masse ca.
  • 250 g

Downloads
Kurzanleitung
Zertifikate / Zulassungen
Konformitätserklärungen

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! Befestigungsexzenter-Set Form A

Artikelnr.: 11065545

  • Mit 3 Exzenterscheiben Form A
The selected altAttribute does not exist! Montageglocke
Für Drehgeber mit Servoflansch

Artikelnr.: 10117667

  • Glasfaserverstärkter Kunststoff
  • Exzellente Beständigkeit gegen Temperatur und Chemikalien
  • Elektrisch isolierter Drehgeber-Anbau
The selected altAttribute does not exist! Befestigungsexzenter-Set für Montageglocke (10117667)

Artikelnr.: 10117668

  • Mit 3 Exzenter, Schrauben und Muttern
The selected altAttribute does not exist! Lagerflansch für Drehgeber mit Servoflansch (Z 119.035)

Artikelnr.: 10158124

  • Für alle Servoflansch-Drehgeber mit 6 mm Vollwelle
  • Werkstoff: Aluminium, unlackiert
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=6 / D2=6)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 10141131

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=6 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 10141132

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
Stecker und Kabel
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, ohne Kabel (Z 141.001) Kabeldose M23, 12-polig, ohne Kabel (Z 141.001)

Artikelnr.: 10127371

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 141.003) – Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 141.005) – Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 141.007) – Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Z 141.M15) – Kabeldose M23, 12-polig, 22 m Kabel (Z 141.M22) – Kabeldose M23, 12-polig, 20 m Kabel (Z 141.A02) – Kabeldose M23, 12-polig, 30 m Kabel (Z 141.A03) Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 141.003)

Artikelnr.: 10166044

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 141.003) – Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 141.005) – Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 141.007) – Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Z 141.M15) – Kabeldose M23, 12-polig, 22 m Kabel (Z 141.M22) – Kabeldose M23, 12-polig, 20 m Kabel (Z 141.A02) – Kabeldose M23, 12-polig, 30 m Kabel (Z 141.A03) Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 141.005)

Artikelnr.: 10124780

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 141.003) – Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 141.005) – Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 141.007) – Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Z 141.M15) – Kabeldose M23, 12-polig, 22 m Kabel (Z 141.M22) – Kabeldose M23, 12-polig, 20 m Kabel (Z 141.A02) – Kabeldose M23, 12-polig, 30 m Kabel (Z 141.A03) Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 141.007)

Artikelnr.: 11034204

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an

Nach oben