Technische Daten
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 700 mm
Erfassungsbereich Endwert Sde
  • 110 … 700 mm
Hysterese typ.
  • 4 % Sde
Wiederholgenauigkeit
  • 0,5 mm
Synchronisation
  • Ja
Temperaturdrift
  • < 0,18 % Sde/K
Ansprechzeit ton (synch on)
  • < 50 ms
Abfallzeit toff (synch on)
  • < 50 ms
Schallfrequenz
  • 240 kHz
Einstellung
  • Potentiometer
Einstellhilfe
  • Objektanzeige blinkt
Schaltzustandsanzeige
  • LED grün
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 30 mA
Ausgangsschaltung
  • NPN Öffner (NC)
Ausgangsstrom
  • 200 mA
Spannungsabfall Vd
  • <2 VDC
Restwelligkeit
  • < 10 % Vs
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäusematerial
  • Messing vernickelt
Breite / Durchmesser
  • 18 mm
Höhe / Länge
  • 89 mm
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -10 … +60 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
CAD
EPLAN

Diagramme
Typische Schallkeule
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
ZUSDF-USS.S18
Umlenkblech Serie 18 zylindrisch

Artikelnr.: 10164264

  • Umlenkblech für Ultraschall-Sensoren
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
Sensofix serie 18

Artikelnr.: 10151658

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
ZADAP-M18.STANDARD
Befestigungswinkel Serie 18

Artikelnr.: 11172096

  • Material: Stahl verzinkt
ZADAP-M18.SHORT
Befestigungswinkel kurz Serie 18 L-Form

Artikelnr.: 11171584

  • Material: Stahl verzinkt
ZADAP-M18.LONG
Befestigungswinkel lang Serie 18 L-Form

Artikelnr.: 11172095

  • Material: Stahl verzinkt
ZADAP-M18.SWING
Justagebefestigung für Sensoren Serie 18

Artikelnr.: 11172110

  • Material: ABS TERLURAN
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 200 mm

Artikelnr.: 11707685

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 300 mm

Artikelnr.: 11707686

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 200 mm

Artikelnr.: 11707688

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 250 mm

Artikelnr.: 11707697

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 250 mm

Artikelnr.: 11707698

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 300 mm

Artikelnr.: 11707687

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montageplatte Serie 500 und ø18mm

Artikelnr.: 11707699

  • Material: Stahl
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Montagesockel

Artikelnr.: 11707702

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Zwei-Wege-Verbinder

Artikelnr.: 11707703

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe

Nach oben