Technische Daten
Allgemeine Daten
Hersteller
  • Myutron
Mechanische Daten
Objektivanschluss
  • M58-Mount
Abmessungen
  • 80 mm × 175mm
Max. Aussendurchmesser
  • 80 mm (ohne Rändelschrauben)
  • 90 mm (mit Rändelschrauben)
Max. Länge (ohne Gewinde)
  • 252 mm
Gewicht
  • ≤ 1228 g
Filtergewinde
  • M 72,0 × 0,75
Objektivdaten
Objektivauflösung
  • 48 MP
Brennweite
  • 200 mm
Brennweitenbereich
  • ≥ 50 mm
Format
  • 46 mm
Blende
  • F3,5-32
Blendensteuerung
  • manuell
M.O.D.
  • 0,85 m

Nach oben