Technische Daten
Elektrische Daten
Polzahl
  • 12
Anschlüsse
  • M12/12-pol Buchse
  • M8/3-pol Stecker
  • 4x M8/3-pol Buchse
Mechanische Daten
Befestigung
  • Bohrlochabstand des Verteilers 49 mm
Abmessungen
  • Verteiler 67,5 mm x 65 mm x 20 mm
Min. zulässiger Biegeradius statisch
  • 85 mm (Kabel mit M12/12-pol Buchse)
  • 44 mm (Kabel mit M8/3-pol Stecker)
  • 44 mm (Kabel mit M8/3-pol Buchse)
Min. zulässiger Biegeradius bewegt
  • 42,5 mm (Kabel mit M12/12-pol Buchse)
  • 22 mm (Kabel mit M8/3-pol Stecker)
  • 22 mm (Kabel mit M8/3-pol Buchse)
Biegezyklen
  • M12: 2000000
  • M8: 10000000
Einsatz in Schleppkette
  • Ja
Kabellänge [m]
  • 1,0 m
Leiterquerschnitt
  • 12 × 0,14mm²
  • 3 × 0,25mm²
Material
  • TPU
  • PUR, halogenfrei
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur (bewegt)
  • -5 … +75 °C
Betriebstemperatur
  • -25 … +75 °C
Schutzart
  • IP 65/67 (verschraubt)

Diagramme
Steckerbelegungen

Zeichnungen
Masszeichnung
Prinzipdarstellung

Nach oben