Technische Daten
Leistungsmerkmale
Messbereich, Strömung
  • 10 … 400 cm/s
Messbereich, Temperatur
  • -25 … 150 °C
Max. Messabweichung
  • ± 2 % FSR , Durchflussmessung
  • ± 8 cm/s , Durchflussmessung
  • ± 1 °C , Temperaturmessung @ Durchfluss > 0 cm/s
Sprungantwortzeit
  • < 5 s
Totzeit bei Temperatursprung
  • < 10 s
Prozessbedingungen
Prozesstemperatur
  • -25 … 125 °C , Durchflussmessung
  • -25 … 150 °C , Temperaturmessung @ Durchfluss > 0 cm/s
Prozessanschluss
Prozessberührendes Material
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Umgebungsbedingungen
Schutzart (EN 60529)
  • IP67
  • IP68 , 30 min. @ 1 mH2O
  • IP69K , mit geeignetem Kabel
Schocken (EN 60068-2-27)
  • 30 g / 11 ms, 6 Impulse je Achse und Richtung
Schwingen (sinusförmig) (EN 60068-2-6)
  • 5 g (10 ... 2000 Hz)
Ausgangssignal
Stromausgang
  • 4 … 20 mA
Spannungsausgang
  • 0 … 10 V
Ausgabeart
  • Digital (push-pull)
  • NPN
  • PNP
Schaltlogik
  • Aktiv high
  • Aktiv low
  • Öffner (NC)
  • Schliesser (NO)
Schnittstelle
  • IO-Link 1.1
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
Broschüren / Kataloge
Fachberichte / White Paper
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 A ISO 228-1, Fühlerlänge 9,5 mm (BCID: G03)

(png | 72 KB)

Nach oben