Technische Daten
Leistungsmerkmale
Triggermodi
  • Adaptiver Trigger
Messprinzip
  • CleverLevel Füllstandsschalter (Frequenzhub)
Medieneigenschaften
  • DC > 1,5
Hysterese
  • ± 1 mm
Wiederholbarkeit
  • ± 1 mm
Sprungantwortzeit
  • < 150 ms
Dämpfung
  • 0 … 10 s , einstellbar
IO-Link Schnittstelle
IO-Link-Version
  • 1.1
IO-Link-Porttyp
  • Class A
Baud-Rate
  • 38,4 kbaud (COM2)
Zykluszeit
  • ≥ 6,4 ms
SIO-Mode
  • Ja
Prozessanschluss
Prozessberührendes Material
  • PEEK Natura
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Ausgangssignal
Ausgabeart
  • PNP
  • NPN
  • Digital (push-pull)
  • 4...20 mA
Schaltlogik
  • Schliesser (NO)
  • Öffner (NC)
  • Aktiv high
  • Aktiv low
Konformität und Zulassungen
EMV Abstrahlung
  • EN 61326-1
  • EN 50121-3-2:2016
EMV Immunität
  • EN 61326-1
  • EN 50121-3-2:2016
Hygiene
  • (EG) Nr. 1935/2004
  • (EG) Nr. 2023/2006
  • (EU) Nr. 10/2011
  • 3-A (74-07)
  • EHEDG EL Class I
  • FDA (21 CFR 177.2415)
Sicherheit
  • cULus listed, E365692

Software
Software

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
Softwarehandbuch
Zertifikate / Zulassungen
Fachberichte / White Paper
CAD
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen
The selected altAttribute does not exist!

Steckverbindung M12-A, 4-Pin, Edelstahl (mit LED), KingCrown

(png | 29 KB)

G 1/2 A hygienegerecht (BCID: A03)

(png | 147 KB)

Zubehör
Programmier Tool
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Artikelnr.: 11234828

  • Handlicher und portabler IO-Link Master perfekt für das Testen und Kennenlernen von IO-Link Sensoren
  • Unkomplizierte Stromversorgung über den USB-C Anschluss
  • Schnelles und einfaches Verbinden mit der Baumer Sensor Suite
  • Gezielt für die Bedürfnisse von Entwicklung und Service entwickelt
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20

Artikelnr.: 11215448

  • IP20 Schaltschrankgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 EtherNet/IP Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET  – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67

Artikelnr.: 11215460

  • IP67 Feldgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 EtherNet/IP Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Artikelnr.: 11215445

  • IP20 Schaltschrankgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 PROFINET Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET  – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67

Artikelnr.: 11215447

  • IP67 Feldgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 PROFINET Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
Peripherie – SensControl  – Wireless IO-Link Master und App – Wireless IO-Link Master SensControl
Wireless IO-Link Master

Artikelnr.: 11214576

  • Vor-Ort-Parametrierung und Monitoring von IO-Link Geräten (Sensoren/Aktoren)
  • Kommunikation über WLAN, Bluetooth LE und IO-Link
  • Energieversorgung über integrierten Akku
  • Erweiterte Mobilität und einfache Bedienung per SensControl App
Zubehör Prozesssensoren – FlexProgrammer 9701 FlexProgrammer 9701
Konfigurationstool für Prozesssensoren

Artikelnr.: 10260076

  • Bedienung über PC, Versorgung über USB Schnittstelle
  • Batteriebetrieben zur vor-Ort Konfiguration
  • Bedienungsfreundliche Software
  • CleverLevel LFFS / LBFH / LBFI / LBFS / LBFS hanging / PL20, CombiLevel PLP70, CombiPress PFMH / PFMN, CombiTemp TFRH / TFRN, CombiLyz AFI4 / AFI5, CombiView DFON, PBMH, PBMH autoclavable, PBMN flush, PBMN low pressure, PBMN high pressure, PBSN, PP20S, FlexTop 22xx, FlexTemp 23xx, TCR6, TE2, TER8, PT20, TFR5
Zubehör
The selected altAttribute does not exist! ZPH1-3236

Artikelnr.: 11007909

  • SMS 1145, DN 51
  • AISI 316L (1.4404)
  • 25 bar

Hygienegerechte Adapter – ZPH1-32A1 ZPH1-32A1

Artikelnr.: 10347240

  • Rd52 (EH FTL EE2)
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Hygienegerechte Adapter – ZPH1-32BA ZPH1-32BA

Artikelnr.: 11118883

  • G 3/4 A ISO 228-1 (EH FTL GQ2)
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Hygienegerechte Adapter – ZPH1-32BC ZPH1-32BC

Artikelnr.: 11118834

  • G 3/4 A ISO 228-1 (VS Ø 21.3)
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Hygienegerechte Adapter – ZPH1-32C0 ZPH1-32C0

Artikelnr.: 10347657

  • G 1 A hygienegerecht
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Hygienegerechte Adapter – ZPH1-32CB ZPH1-32CB

Artikelnr.: 11098659

  • G 1 A ISO 228-1 (EH FTL GW2)
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Hygienegerechte Adapter – ZPH1-32CD ZPH1-32CD

Artikelnr.: 11120583

  • G 1 A ISO 228-1 (VS Ø 21.3)
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Hygienegerechte Adapter – ZPH1-32D3 ZPH1-32D3

Artikelnr.: 11188295

  • BHC 3A DN 38
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG

Hygienegerechte Adapter – ZPH3-3213 ZPH3-3213

Artikelnr.: 11190720

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 25, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 26.9, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1", Ø 50.5
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 33.7; 38, Ø 50.5
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 32; 40, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN33.7, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Hygienegerechte Adapter – ZPH3-3216 ZPH3-3216

Artikelnr.: 11190721

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 40; 51, Ø 64.0
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 50, Ø 64.0
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 42.4; 48.3, Ø 64.0
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 2", Ø 64.0
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Hygienegerechte Adapter – ZPH3-3221 ZPH3-3221

Artikelnr.: 11190723

  • DIN 11851 (Milchrohrverschraubung), DN 25
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Hygienegerechte Adapter – ZPH3-3224 ZPH3-3224

Artikelnr.: 11190724

  • DIN 11851 (Milchrohrverschraubung), DN 40
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Hygienegerechte Adapter – ZPH3-3225 ZPH3-3225

Artikelnr.: 11190725

  • DIN 11851 (Milchrohrverschraubung), DN 50
  • AISI 316L (1.4404)
  • 10 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Hygienegerechte Adapter – ZPH3-324E ZPH3-324E

Artikelnr.: 11190729

  • Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
  • AISI 316L (1.4404)
  • 10 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Hygienegerechte Adapter – ZPH3-3254 ZPH3-3254

Artikelnr.: 11190726

  • DIN 11864-1-A (Aseptik-Rohrverschraubung), DN 40
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Hygienegerechte Adapter – ZPH3-3255 ZPH3-3255

Artikelnr.: 11190727

  • DIN 11864-1-A (Aseptik-Rohrverschraubung), DN 50
  • AISI 316L (1.4404)
  • 25 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Hygienegerechte Adapter – ZPH3-344F ZPH3-324F

Artikelnr.: 11261830

  • Varivent® DN 25; 1" (Type F), Ø 50
  • AISI 316L (1.4404)
  • 10 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Gewinde-Adapter – ZPI1-32B ZPI1-32B

Artikelnr.: 10296367

  • G 1 A ISO 228-1
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Gewinde-Adapter – ZPI1-32D ZPI1-32D

Artikelnr.: 11113925

  • G 1 1/2 A ISO 228-1
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Gewinde-Adapter – ZPI1-32E ZPI1-32E

Artikelnr.: 11094800

  • G 2 A ISO 228-1
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Gewinde-Adapter – ZPI1-32G – Adapter, Tauchhülsen und Einsätze ZPI1-32G

Artikelnr.: 11116340

  • 1-11.5 NPT
  • AISI 316L (1.4404)

Hygienegerechte Einschweissmuffen – ZPW2-326 ZPW2-326

Artikelnr.: 10326080

  • Schweissanschluss DN 25 … 50, Ø 29 x 36.5
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Hygienegerechte Einschweissmuffen – ZPW2-327 ZPW2-327

Artikelnr.: 10347612

  • Schweissanschluss DN 65 … 150, Ø 30 x 36.5
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Hygienegerechte Einschweissmuffen – ZPW2-326 ZPW3-326

Artikelnr.: 11218423

  • Schweissanschluss DN 25 … 50, Ø 29 x 36.5
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • 3-A

Hygienegerechte Einschweissmuffen – ZPW3-321 ZPW3-321

Artikelnr.: 11190740

  • Schweissanschluss Ø 30 x 34
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Hygienegerechte Einschweissmuffen – ZPW2-327 ZPW3-327

Artikelnr.: 11218428

  • Schweissanschluss DN 65 … 150, Ø 30 x 36.5
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • 3-A

Hygienegerechte Einschweissmuffen – ZPW3-321 ZPW3-381

Artikelnr.: 11235188

  • Schweissanschluss Ø 30 x 34
  • Hastelloy C-22
  • 40 bar

Hygienegerechte Einschweissmuffen – ZPW2-324 ZPW2-324

Artikelnr.: 10296300

  • Schweissanschluss Ø 35 x 34
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Hygienegerechte Einschweissmuffen – ZPW3-322 ZPW3-322

Artikelnr.: 11190741

  • Schweissanschluss Ø 45 x 34
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Blindstopfen – ZPX5-32 ZPX5-32

Artikelnr.: 10296329

  • G 1/2 A hygienegerecht
  • AISI 316L (1.4404)
  • 100 bar

Schweissdorne – ZPX6-36 ZPX6-36

Artikelnr.: 11122967

  • G 1/2 A hygienegerecht
  • Messing
  • 40 bar

LED-Anschlusskabel
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232872 – CAM12.A4-11230932 – CAM12.A4-11232873 – CAM12.A4-11230401 – CAM12.A4-11230933 – CAM12.A4-11232874 – CAM12.A4-11232875 – CAM12.A4-11232876 CAM12.A4-11232872

Artikelnr.: 11232872

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232872 – CAM12.A4-11230932 – CAM12.A4-11232873 – CAM12.A4-11230401 – CAM12.A4-11230933 – CAM12.A4-11232874 – CAM12.A4-11232875 – CAM12.A4-11232876 CAM12.A4-11230932

Artikelnr.: 11230932

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232872 – CAM12.A4-11230932 – CAM12.A4-11232873 – CAM12.A4-11230401 – CAM12.A4-11230933 – CAM12.A4-11232874 – CAM12.A4-11232875 – CAM12.A4-11232876 CAM12.A4-11232873

Artikelnr.: 11232873

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232872 – CAM12.A4-11230932 – CAM12.A4-11232873 – CAM12.A4-11230401 – CAM12.A4-11230933 – CAM12.A4-11232874 – CAM12.A4-11232875 – CAM12.A4-11232876 CAM12.A4-11230401

Artikelnr.: 11230401

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232872 – CAM12.A4-11230932 – CAM12.A4-11232873 – CAM12.A4-11230401 – CAM12.A4-11230933 – CAM12.A4-11232874 – CAM12.A4-11232875 – CAM12.A4-11232876 CAM12.A4-11230933

Artikelnr.: 11230933

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232872 – CAM12.A4-11230932 – CAM12.A4-11232873 – CAM12.A4-11230401 – CAM12.A4-11230933 – CAM12.A4-11232874 – CAM12.A4-11232875 – CAM12.A4-11232876 CAM12.A4-11232874

Artikelnr.: 11232874

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232872 – CAM12.A4-11230932 – CAM12.A4-11232873 – CAM12.A4-11230401 – CAM12.A4-11230933 – CAM12.A4-11232874 – CAM12.A4-11232875 – CAM12.A4-11232876 CAM12.A4-11232875

Artikelnr.: 11232875

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232878 – CAM12.A4-11230937 – CAM12.A4-11232879 – CAM12.A4-11230405 – CAM12.A4-11230938 – CAM12.A4-11232880 – CAM12.A4-11232881 – CAM12.A4-11232882 CAM12.A4-11232878

Artikelnr.: 11232878

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232878 – CAM12.A4-11230937 – CAM12.A4-11232879 – CAM12.A4-11230405 – CAM12.A4-11230938 – CAM12.A4-11232880 – CAM12.A4-11232881 – CAM12.A4-11232882 CAM12.A4-11230937

Artikelnr.: 11230937

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232878 – CAM12.A4-11230937 – CAM12.A4-11232879 – CAM12.A4-11230405 – CAM12.A4-11230938 – CAM12.A4-11232880 – CAM12.A4-11232881 – CAM12.A4-11232882 CAM12.A4-11232879

Artikelnr.: 11232879

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232878 – CAM12.A4-11230937 – CAM12.A4-11232879 – CAM12.A4-11230405 – CAM12.A4-11230938 – CAM12.A4-11232880 – CAM12.A4-11232881 – CAM12.A4-11232882 CAM12.A4-11230405

Artikelnr.: 11230405

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232878 – CAM12.A4-11230937 – CAM12.A4-11232879 – CAM12.A4-11230405 – CAM12.A4-11230938 – CAM12.A4-11232880 – CAM12.A4-11232881 – CAM12.A4-11232882 CAM12.A4-11230938

Artikelnr.: 11230938

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232878 – CAM12.A4-11230937 – CAM12.A4-11232879 – CAM12.A4-11230405 – CAM12.A4-11230938 – CAM12.A4-11232880 – CAM12.A4-11232881 – CAM12.A4-11232882 CAM12.A4-11232880

Artikelnr.: 11232880

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232878 – CAM12.A4-11230937 – CAM12.A4-11232879 – CAM12.A4-11230405 – CAM12.A4-11230938 – CAM12.A4-11232880 – CAM12.A4-11232881 – CAM12.A4-11232882 CAM12.A4-11232881

Artikelnr.: 11232881

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232908

Artikelnr.: 11232908

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; TPE-S, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230960

Artikelnr.: 11230960

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; TPE-S, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232909

Artikelnr.: 11232909

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; TPE-S, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230460

Artikelnr.: 11230460

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; TPE-S, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230961

Artikelnr.: 11230961

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; TPE-S, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232910

Artikelnr.: 11232910

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; TPE-S, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232911

Artikelnr.: 11232911

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; TPE-S, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232872 – CAM12.A4-11230932 – CAM12.A4-11232873 – CAM12.A4-11230401 – CAM12.A4-11230933 – CAM12.A4-11232874 – CAM12.A4-11232875 – CAM12.A4-11232876 CAM12.A4-11232610

Artikelnr.: 11232610

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm, freies Kabelende
  • Schleppkette; Robotik ± 180 ° /m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232872 – CAM12.A4-11230932 – CAM12.A4-11232873 – CAM12.A4-11230401 – CAM12.A4-11230933 – CAM12.A4-11232874 – CAM12.A4-11232875 – CAM12.A4-11232876 CAM12.A4-11232611

Artikelnr.: 11232611

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Schleppkette; Robotik ± 180 ° /m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232872 – CAM12.A4-11230932 – CAM12.A4-11232873 – CAM12.A4-11230401 – CAM12.A4-11230933 – CAM12.A4-11232874 – CAM12.A4-11232875 – CAM12.A4-11232876 CAM12.A4-11232612

Artikelnr.: 11232612

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
  • Schleppkette; Robotik ± 180 ° /m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232872 – CAM12.A4-11230932 – CAM12.A4-11232873 – CAM12.A4-11230401 – CAM12.A4-11230933 – CAM12.A4-11232874 – CAM12.A4-11232875 – CAM12.A4-11232876 CAM12.A4-11232613

Artikelnr.: 11232613

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Schleppkette; Robotik ± 180 ° /m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232872 – CAM12.A4-11230932 – CAM12.A4-11232873 – CAM12.A4-11230401 – CAM12.A4-11230933 – CAM12.A4-11232874 – CAM12.A4-11232875 – CAM12.A4-11232876 CAM12.A4-11232614

Artikelnr.: 11232614

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Schleppkette; Robotik ± 180 ° /m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232872 – CAM12.A4-11230932 – CAM12.A4-11232873 – CAM12.A4-11230401 – CAM12.A4-11230933 – CAM12.A4-11232874 – CAM12.A4-11232875 – CAM12.A4-11232876 CAM12.A4-11232615

Artikelnr.: 11232615

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm, freies Kabelende
  • Schleppkette; Robotik ± 180 ° /m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232872 – CAM12.A4-11230932 – CAM12.A4-11232873 – CAM12.A4-11230401 – CAM12.A4-11230933 – CAM12.A4-11232874 – CAM12.A4-11232875 – CAM12.A4-11232876 CAM12.A4-11232616

Artikelnr.: 11232616

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm, freies Kabelende
  • Schleppkette; Robotik ± 180 ° /m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232878 – CAM12.A4-11230937 – CAM12.A4-11232879 – CAM12.A4-11230405 – CAM12.A4-11230938 – CAM12.A4-11232880 – CAM12.A4-11232881 – CAM12.A4-11232882 CAM12.A4-11232626

Artikelnr.: 11232626

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm, freies Kabelende
  • Schleppkette; Robotik ± 180 ° /m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232878 – CAM12.A4-11230937 – CAM12.A4-11232879 – CAM12.A4-11230405 – CAM12.A4-11230938 – CAM12.A4-11232880 – CAM12.A4-11232881 – CAM12.A4-11232882 CAM12.A4-11232627

Artikelnr.: 11232627

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Schleppkette; Robotik ± 180 ° /m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232878 – CAM12.A4-11230937 – CAM12.A4-11232879 – CAM12.A4-11230405 – CAM12.A4-11230938 – CAM12.A4-11232880 – CAM12.A4-11232881 – CAM12.A4-11232882 CAM12.A4-11232629

Artikelnr.: 11232629

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Schleppkette; Robotik ± 180 ° /m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232878 – CAM12.A4-11230937 – CAM12.A4-11232879 – CAM12.A4-11230405 – CAM12.A4-11230938 – CAM12.A4-11232880 – CAM12.A4-11232881 – CAM12.A4-11232882 CAM12.A4-11232628

Artikelnr.: 11232628

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
  • Schleppkette; Robotik ± 180 ° /m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232878 – CAM12.A4-11230937 – CAM12.A4-11232879 – CAM12.A4-11230405 – CAM12.A4-11230938 – CAM12.A4-11232880 – CAM12.A4-11232881 – CAM12.A4-11232882 CAM12.A4-11232630

Artikelnr.: 11232630

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Schleppkette; Robotik ± 180 ° /m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232878 – CAM12.A4-11230937 – CAM12.A4-11232879 – CAM12.A4-11230405 – CAM12.A4-11230938 – CAM12.A4-11232880 – CAM12.A4-11232881 – CAM12.A4-11232882 CAM12.A4-11232631

Artikelnr.: 11232631

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm, freies Kabelende
  • Schleppkette; Robotik ± 180 ° /m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232878 – CAM12.A4-11230937 – CAM12.A4-11232879 – CAM12.A4-11230405 – CAM12.A4-11230938 – CAM12.A4-11232880 – CAM12.A4-11232881 – CAM12.A4-11232882 CAM12.A4-11232632

Artikelnr.: 11232632

  • M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm, freies Kabelende
  • Schleppkette; Robotik ± 180 ° /m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Verbindungskabel
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A4-11230419

Artikelnr.: 11230419

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A4-11230941

Artikelnr.: 11230941

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A4-11232933

Artikelnr.: 11232933

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A4-11230420

Artikelnr.: 11230420

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A4-11230942

Artikelnr.: 11230942

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A4-11232934

Artikelnr.: 11232934

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A4-11232935

Artikelnr.: 11232935

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11232937 – CAM12.A4-11230943 – CAM12.A4-11232938 – CAM12.A4-11230421 – CAM12.A4-11230944 – CAM12.A4-11232939 – CAM12.A4-11232940 – CAM12.A4-11232941 CAM12.A4-11232937

Artikelnr.: 11232937

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11232937 – CAM12.A4-11230943 – CAM12.A4-11232938 – CAM12.A4-11230421 – CAM12.A4-11230944 – CAM12.A4-11232939 – CAM12.A4-11232940 – CAM12.A4-11232941 CAM12.A4-11230943

Artikelnr.: 11230943

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11232937 – CAM12.A4-11230943 – CAM12.A4-11232938 – CAM12.A4-11230421 – CAM12.A4-11230944 – CAM12.A4-11232939 – CAM12.A4-11232940 – CAM12.A4-11232941 CAM12.A4-11232938

Artikelnr.: 11232938

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11232937 – CAM12.A4-11230943 – CAM12.A4-11232938 – CAM12.A4-11230421 – CAM12.A4-11230944 – CAM12.A4-11232939 – CAM12.A4-11232940 – CAM12.A4-11232941 CAM12.A4-11230421

Artikelnr.: 11230421

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11232937 – CAM12.A4-11230943 – CAM12.A4-11232938 – CAM12.A4-11230421 – CAM12.A4-11230944 – CAM12.A4-11232939 – CAM12.A4-11232940 – CAM12.A4-11232941 CAM12.A4-11230944

Artikelnr.: 11230944

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11232937 – CAM12.A4-11230943 – CAM12.A4-11232938 – CAM12.A4-11230421 – CAM12.A4-11230944 – CAM12.A4-11232939 – CAM12.A4-11232940 – CAM12.A4-11232941 CAM12.A4-11232939

Artikelnr.: 11232939

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11232937 – CAM12.A4-11230943 – CAM12.A4-11232938 – CAM12.A4-11230421 – CAM12.A4-11230944 – CAM12.A4-11232939 – CAM12.A4-11232940 – CAM12.A4-11232941 CAM12.A4-11232940

Artikelnr.: 11232940

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230422 – CAM12.A4-11230945 – CAM12.A4-11232942 – CAM12.A4-11230423 – CAM12.A4-11230946 – CAM12.A4-11232943 – CAM12.A4-11232944 – CAM12.A4-11232945 CAM12.A4-11230422

Artikelnr.: 11230422

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230422 – CAM12.A4-11230945 – CAM12.A4-11232942 – CAM12.A4-11230423 – CAM12.A4-11230946 – CAM12.A4-11232943 – CAM12.A4-11232944 – CAM12.A4-11232945 CAM12.A4-11230945

Artikelnr.: 11230945

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230422 – CAM12.A4-11230945 – CAM12.A4-11232942 – CAM12.A4-11230423 – CAM12.A4-11230946 – CAM12.A4-11232943 – CAM12.A4-11232944 – CAM12.A4-11232945 CAM12.A4-11232942

Artikelnr.: 11232942

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230422 – CAM12.A4-11230945 – CAM12.A4-11232942 – CAM12.A4-11230423 – CAM12.A4-11230946 – CAM12.A4-11232943 – CAM12.A4-11232944 – CAM12.A4-11232945 CAM12.A4-11230423

Artikelnr.: 11230423

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230422 – CAM12.A4-11230945 – CAM12.A4-11232942 – CAM12.A4-11230423 – CAM12.A4-11230946 – CAM12.A4-11232943 – CAM12.A4-11232944 – CAM12.A4-11232945 CAM12.A4-11230946

Artikelnr.: 11230946

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230422 – CAM12.A4-11230945 – CAM12.A4-11232942 – CAM12.A4-11230423 – CAM12.A4-11230946 – CAM12.A4-11232943 – CAM12.A4-11232944 – CAM12.A4-11232945 CAM12.A4-11232943

Artikelnr.: 11232943

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230422 – CAM12.A4-11230945 – CAM12.A4-11232942 – CAM12.A4-11230423 – CAM12.A4-11230946 – CAM12.A4-11232943 – CAM12.A4-11232944 – CAM12.A4-11232945 CAM12.A4-11232944

Artikelnr.: 11232944

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A8-11233257 – CAM12.A8-11233258 – CAM12.A8-11233259 – CAM12.A8-11233260 – CAM12.A8-11233261 – CAM12.A8-11233262 – CAM12.A8-11233263 – CAM12.A8-11233264 – CAM12.A4-11232676 – CAM12.A4-11232677 – CAM12.A4-11232678 – CAM12.A4-11232679 – CAM12.A4-11232680 – CAM12.A4-11232681 – CAM12.A4-11232682 – CAM12.A4-11232683 – CAM12.A4-11232684 – CAM12.A4-11232685 CAM12.A4-11232676

Artikelnr.: 11232676

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm, geschirmt; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A8-11233257 – CAM12.A8-11233258 – CAM12.A8-11233259 – CAM12.A8-11233260 – CAM12.A8-11233261 – CAM12.A8-11233262 – CAM12.A8-11233263 – CAM12.A8-11233264 – CAM12.A4-11232676 – CAM12.A4-11232677 – CAM12.A4-11232678 – CAM12.A4-11232679 – CAM12.A4-11232680 – CAM12.A4-11232681 – CAM12.A4-11232682 – CAM12.A4-11232683 – CAM12.A4-11232684 – CAM12.A4-11232685 CAM12.A4-11232677

Artikelnr.: 11232677

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 150 cm, geschirmt; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A8-11233257 – CAM12.A8-11233258 – CAM12.A8-11233259 – CAM12.A8-11233260 – CAM12.A8-11233261 – CAM12.A8-11233262 – CAM12.A8-11233263 – CAM12.A8-11233264 – CAM12.A4-11232676 – CAM12.A4-11232677 – CAM12.A4-11232678 – CAM12.A4-11232679 – CAM12.A4-11232680 – CAM12.A4-11232681 – CAM12.A4-11232682 – CAM12.A4-11232683 – CAM12.A4-11232684 – CAM12.A4-11232685 CAM12.A4-11232678

Artikelnr.: 11232678

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, geschirmt; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A8-11233257 – CAM12.A8-11233258 – CAM12.A8-11233259 – CAM12.A8-11233260 – CAM12.A8-11233261 – CAM12.A8-11233262 – CAM12.A8-11233263 – CAM12.A8-11233264 – CAM12.A4-11232676 – CAM12.A4-11232677 – CAM12.A4-11232678 – CAM12.A4-11232679 – CAM12.A4-11232680 – CAM12.A4-11232681 – CAM12.A4-11232682 – CAM12.A4-11232683 – CAM12.A4-11232684 – CAM12.A4-11232685 CAM12.A4-11232679

Artikelnr.: 11232679

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm, geschirmt; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A8-11233257 – CAM12.A8-11233258 – CAM12.A8-11233259 – CAM12.A8-11233260 – CAM12.A8-11233261 – CAM12.A8-11233262 – CAM12.A8-11233263 – CAM12.A8-11233264 – CAM12.A4-11232676 – CAM12.A4-11232677 – CAM12.A4-11232678 – CAM12.A4-11232679 – CAM12.A4-11232680 – CAM12.A4-11232681 – CAM12.A4-11232682 – CAM12.A4-11232683 – CAM12.A4-11232684 – CAM12.A4-11232685 CAM12.A4-11232680

Artikelnr.: 11232680

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 400 cm, geschirmt; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A8-11233257 – CAM12.A8-11233258 – CAM12.A8-11233259 – CAM12.A8-11233260 – CAM12.A8-11233261 – CAM12.A8-11233262 – CAM12.A8-11233263 – CAM12.A8-11233264 – CAM12.A4-11232676 – CAM12.A4-11232677 – CAM12.A4-11232678 – CAM12.A4-11232679 – CAM12.A4-11232680 – CAM12.A4-11232681 – CAM12.A4-11232682 – CAM12.A4-11232683 – CAM12.A4-11232684 – CAM12.A4-11232685 CAM12.A4-11232681

Artikelnr.: 11232681

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, geschirmt; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A8-11233257 – CAM12.A8-11233258 – CAM12.A8-11233259 – CAM12.A8-11233260 – CAM12.A8-11233261 – CAM12.A8-11233262 – CAM12.A8-11233263 – CAM12.A8-11233264 – CAM12.A4-11232676 – CAM12.A4-11232677 – CAM12.A4-11232678 – CAM12.A4-11232679 – CAM12.A4-11232680 – CAM12.A4-11232681 – CAM12.A4-11232682 – CAM12.A4-11232683 – CAM12.A4-11232684 – CAM12.A4-11232685 CAM12.A4-11232682

Artikelnr.: 11232682

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A8-11233257 – CAM12.A8-11233258 – CAM12.A8-11233259 – CAM12.A8-11233260 – CAM12.A8-11233261 – CAM12.A8-11233262 – CAM12.A8-11233263 – CAM12.A8-11233264 – CAM12.A4-11232676 – CAM12.A4-11232677 – CAM12.A4-11232678 – CAM12.A4-11232679 – CAM12.A4-11232680 – CAM12.A4-11232681 – CAM12.A4-11232682 – CAM12.A4-11232683 – CAM12.A4-11232684 – CAM12.A4-11232685 CAM12.A4-11232683

Artikelnr.: 11232683

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm, geschirmt; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A8-11233257 – CAM12.A8-11233258 – CAM12.A8-11233259 – CAM12.A8-11233260 – CAM12.A8-11233261 – CAM12.A8-11233262 – CAM12.A8-11233263 – CAM12.A8-11233264 – CAM12.A4-11232676 – CAM12.A4-11232677 – CAM12.A4-11232678 – CAM12.A4-11232679 – CAM12.A4-11232680 – CAM12.A4-11232681 – CAM12.A4-11232682 – CAM12.A4-11232683 – CAM12.A4-11232684 – CAM12.A4-11232685 CAM12.A4-11232684

Artikelnr.: 11232684

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A8-11233265 – CAM12.A8-11233266 – CAM12.A8-11233267 – CAM12.A8-11233268 – CAM12.A8-11233269 – CAM12.A8-11233270 – CAM12.A8-11233271 – CAM12.A8-11233272 – CAM12.A4-11232686 – CAM12.A4-11232687 – CAM12.A4-11232688 – CAM12.A4-11232689 – CAM12.A4-11232690 – CAM12.A4-11232691 – CAM12.A4-11232692 – CAM12.A4-11232693 – CAM12.A4-11232694 – CAM12.A4-11232695 CAM12.A4-11232686

Artikelnr.: 11232686

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm, geschirmt; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A8-11233265 – CAM12.A8-11233266 – CAM12.A8-11233267 – CAM12.A8-11233268 – CAM12.A8-11233269 – CAM12.A8-11233270 – CAM12.A8-11233271 – CAM12.A8-11233272 – CAM12.A4-11232686 – CAM12.A4-11232687 – CAM12.A4-11232688 – CAM12.A4-11232689 – CAM12.A4-11232690 – CAM12.A4-11232691 – CAM12.A4-11232692 – CAM12.A4-11232693 – CAM12.A4-11232694 – CAM12.A4-11232695 CAM12.A4-11232687

Artikelnr.: 11232687

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 150cm, geschirmt; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A8-11233265 – CAM12.A8-11233266 – CAM12.A8-11233267 – CAM12.A8-11233268 – CAM12.A8-11233269 – CAM12.A8-11233270 – CAM12.A8-11233271 – CAM12.A8-11233272 – CAM12.A4-11232686 – CAM12.A4-11232687 – CAM12.A4-11232688 – CAM12.A4-11232689 – CAM12.A4-11232690 – CAM12.A4-11232691 – CAM12.A4-11232692 – CAM12.A4-11232693 – CAM12.A4-11232694 – CAM12.A4-11232695 CAM12.A4-11232688

Artikelnr.: 11232688

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, geschirmt; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A8-11233265 – CAM12.A8-11233266 – CAM12.A8-11233267 – CAM12.A8-11233268 – CAM12.A8-11233269 – CAM12.A8-11233270 – CAM12.A8-11233271 – CAM12.A8-11233272 – CAM12.A4-11232686 – CAM12.A4-11232687 – CAM12.A4-11232688 – CAM12.A4-11232689 – CAM12.A4-11232690 – CAM12.A4-11232691 – CAM12.A4-11232692 – CAM12.A4-11232693 – CAM12.A4-11232694 – CAM12.A4-11232695 CAM12.A4-11232689

Artikelnr.: 11232689

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm, geschirmt; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A8-11233265 – CAM12.A8-11233266 – CAM12.A8-11233267 – CAM12.A8-11233268 – CAM12.A8-11233269 – CAM12.A8-11233270 – CAM12.A8-11233271 – CAM12.A8-11233272 – CAM12.A4-11232686 – CAM12.A4-11232687 – CAM12.A4-11232688 – CAM12.A4-11232689 – CAM12.A4-11232690 – CAM12.A4-11232691 – CAM12.A4-11232692 – CAM12.A4-11232693 – CAM12.A4-11232694 – CAM12.A4-11232695 CAM12.A4-11232690

Artikelnr.: 11232690

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 400 cm, geschirmt; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A8-11233265 – CAM12.A8-11233266 – CAM12.A8-11233267 – CAM12.A8-11233268 – CAM12.A8-11233269 – CAM12.A8-11233270 – CAM12.A8-11233271 – CAM12.A8-11233272 – CAM12.A4-11232686 – CAM12.A4-11232687 – CAM12.A4-11232688 – CAM12.A4-11232689 – CAM12.A4-11232690 – CAM12.A4-11232691 – CAM12.A4-11232692 – CAM12.A4-11232693 – CAM12.A4-11232694 – CAM12.A4-11232695 CAM12.A4-11232691

Artikelnr.: 11232691

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, geschirmt; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A8-11233265 – CAM12.A8-11233266 – CAM12.A8-11233267 – CAM12.A8-11233268 – CAM12.A8-11233269 – CAM12.A8-11233270 – CAM12.A8-11233271 – CAM12.A8-11233272 – CAM12.A4-11232686 – CAM12.A4-11232687 – CAM12.A4-11232688 – CAM12.A4-11232689 – CAM12.A4-11232690 – CAM12.A4-11232691 – CAM12.A4-11232692 – CAM12.A4-11232693 – CAM12.A4-11232694 – CAM12.A4-11232695 CAM12.A4-11232692

Artikelnr.: 11232692

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A8-11233265 – CAM12.A8-11233266 – CAM12.A8-11233267 – CAM12.A8-11233268 – CAM12.A8-11233269 – CAM12.A8-11233270 – CAM12.A8-11233271 – CAM12.A8-11233272 – CAM12.A4-11232686 – CAM12.A4-11232687 – CAM12.A4-11232688 – CAM12.A4-11232689 – CAM12.A4-11232690 – CAM12.A4-11232691 – CAM12.A4-11232692 – CAM12.A4-11232693 – CAM12.A4-11232694 – CAM12.A4-11232695 CAM12.A4-11232693

Artikelnr.: 11232693

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm, geschirmt; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A8-11233265 – CAM12.A8-11233266 – CAM12.A8-11233267 – CAM12.A8-11233268 – CAM12.A8-11233269 – CAM12.A8-11233270 – CAM12.A8-11233271 – CAM12.A8-11233272 – CAM12.A4-11232686 – CAM12.A4-11232687 – CAM12.A4-11232688 – CAM12.A4-11232689 – CAM12.A4-11232690 – CAM12.A4-11232691 – CAM12.A4-11232692 – CAM12.A4-11232693 – CAM12.A4-11232694 – CAM12.A4-11232695 CAM12.A4-11232694

Artikelnr.: 11232694

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A4-11234994

Artikelnr.: 11234994

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 60 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 360 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A4-11234995

Artikelnr.: 11234995

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 360 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A4-11234996

Artikelnr.: 11234996

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 150 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 360 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A4-11234997

Artikelnr.: 11234997

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 360 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A4-11234998

Artikelnr.: 11234998

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 360 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A4-11234999

Artikelnr.: 11234999

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 360 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11235030

Artikelnr.: 11235030

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 60 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 360 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11235031

Artikelnr.: 11235031

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 360 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11235032

Artikelnr.: 11235032

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 360 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11235033

Artikelnr.: 11235033

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 360 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11235034

Artikelnr.: 11235034

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 360 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
LED-Verbindungskabel
Verbindungskabel – CAM12.A4-11232946 – CAM12.A4-11230947 – CAM12.A4-11232947 – CAM12.A4-11230425 – CAM12.A4-11230948 – CAM12.A4-11232948 – CAM12.A4-11232949 – CAM12.A4-11232950 CAM12.A4-11232946

Artikelnr.: 11232946

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Verbindungskabel – CAM12.A4-11232946 – CAM12.A4-11230947 – CAM12.A4-11232947 – CAM12.A4-11230425 – CAM12.A4-11230948 – CAM12.A4-11232948 – CAM12.A4-11232949 – CAM12.A4-11232950 CAM12.A4-11230947

Artikelnr.: 11230947

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Verbindungskabel – CAM12.A4-11232946 – CAM12.A4-11230947 – CAM12.A4-11232947 – CAM12.A4-11230425 – CAM12.A4-11230948 – CAM12.A4-11232948 – CAM12.A4-11232949 – CAM12.A4-11232950 CAM12.A4-11232947

Artikelnr.: 11232947

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Verbindungskabel – CAM12.A4-11232946 – CAM12.A4-11230947 – CAM12.A4-11232947 – CAM12.A4-11230425 – CAM12.A4-11230948 – CAM12.A4-11232948 – CAM12.A4-11232949 – CAM12.A4-11232950 CAM12.A4-11230425

Artikelnr.: 11230425

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Verbindungskabel – CAM12.A4-11232946 – CAM12.A4-11230947 – CAM12.A4-11232947 – CAM12.A4-11230425 – CAM12.A4-11230948 – CAM12.A4-11232948 – CAM12.A4-11232949 – CAM12.A4-11232950 CAM12.A4-11230948

Artikelnr.: 11230948

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Verbindungskabel – CAM12.A4-11232946 – CAM12.A4-11230947 – CAM12.A4-11232947 – CAM12.A4-11230425 – CAM12.A4-11230948 – CAM12.A4-11232948 – CAM12.A4-11232949 – CAM12.A4-11232950 CAM12.A4-11232948

Artikelnr.: 11232948

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Verbindungskabel – CAM12.A4-11232946 – CAM12.A4-11230947 – CAM12.A4-11232947 – CAM12.A4-11230425 – CAM12.A4-11230948 – CAM12.A4-11232948 – CAM12.A4-11232949 – CAM12.A4-11232950 CAM12.A4-11232949

Artikelnr.: 11232949

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle

Nach oben