• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features

Nach Eigenschaften filtern

Erfassungsbereich

Auflösung

Strahlform

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung/Interface

Arbeitstemperatur

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features
OADM 12I6430/S35A

Artikelnr.: 10147121

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 37 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 16 … 26 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 12I6460/S35A

Artikelnr.: 10147122

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 37 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 16 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 12I7430/S35A

Artikelnr.: 11136815

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 37 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 16 … 26 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 12I7460/S35A

Artikelnr.: 11090598

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 37 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 16 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 12S7430/S35A

Artikelnr.: 11147975

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 37 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 16 … 26 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • RS 485
  • RS 485
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 12S7440/S35A

Artikelnr.: 11177259

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 37 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 30 … 50 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • RS 485
  • RS 485
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 12S7460/S35A

Artikelnr.: 11159058

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 37 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 16 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • RS 485
  • RS 485
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 12U6430/S35A

Artikelnr.: 10152993

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 37 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 16 … 26 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 12U6460/S35A

Artikelnr.: 10152994

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 37 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 16 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 12U7430/S35A

Artikelnr.: 11136813

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 37 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 16 … 26 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 12U7460/S35A

Artikelnr.: 11090596

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 37 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 16 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 13I6475/S35A

Artikelnr.: 10155373

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 13,4 mm x 48,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 13I6575/S35A

Artikelnr.: 10157485

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 13,4 mm x 48,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 13I7480/S35A

Artikelnr.: 11017093

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 13,4 mm x 48,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 13I7580/S35A

Artikelnr.: 11017094

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 13,4 mm x 48,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 13I7730/S35A

Artikelnr.: 11017045

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 13,4 mm x 48,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 60 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 13I7745/S35A

Artikelnr.: 11017068

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 13,4 mm x 48,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 100 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 13I7760/S35A

Artikelnr.: 11017069

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 13,4 mm x 48,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 … 200 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 13S6475/S35A

Artikelnr.: 11002550

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 13,4 mm x 48,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • RS 485
  • RS 485
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 13S6575/S35A

Artikelnr.: 11003203

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 13,4 mm x 48,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • RS 485
  • RS 485
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 13S7480/S35A

Artikelnr.: 11043128

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 13,4 mm x 48,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • RS 485
  • RS 485
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 13S7580/S35A

Artikelnr.: 11043129

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 13,4 mm x 48,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • RS 485
  • RS 485
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 13T6475/S35A

Artikelnr.: 11003205

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 13,4 mm x 48,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • RS 232
  • RS 232
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 13T6575/S35A

Artikelnr.: 11003208

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 13,4 mm x 48,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • RS 232
  • RS 232
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 13T7480/S35A

Artikelnr.: 11043072

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 13,4 mm x 48,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • RS 232
  • RS 232
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 13T7580/S35A

Artikelnr.: 11043127

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 13,4 mm x 48,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • RS 232
  • RS 232
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 13U6475/S35A

Artikelnr.: 10159643

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 13,4 mm x 48,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 13U6575/S35A

Artikelnr.: 10159644

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 13,4 mm x 48,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 13U7480/S35A

Artikelnr.: 11017095

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 13,4 mm x 48,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen
OADM 13U7580/S35A

Artikelnr.: 11017096

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 13,4 mm x 48,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben