Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 8...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤100 mA (24 VDC)
Initialisierungszeit typ.
  • 180 ms nach Einschalten
Schnittstelle
  • Profibus-DPV0
Funktion
  • Multiturn
Teilnehmeradresse
  • Drehschalter in Bushaube
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤2097152 / 21 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit
Absolute Genauigkeit
  • ±0,01 °
Abtastprinzip
  • Optisch
Code
  • Binär
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Programmierbare Parameter
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Anzahl der Umdrehungen
  • Preset
  • Skalierung
  • Drehrichtung
  • Getriebefaktor
Diagnosefunktion
  • Positions- und Parameterfehler
  • Multiturn-Abtastung
  • Anzahl Betriebsstunden
Statusanzeige
  • DUO-LED in Bushaube
Zulassung
  • UL-Zulassung / E217823
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø12 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schutzart EN 60529
  • IP 65 / IP 67 (mit Wellendichtung)
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min (+25 °C)
Anlaufbeschleunigung
  • ≤1000 U/s²
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,04 Nm (+25 °C, IP 65 / IP 67)
Spiel der Motorwelle
  • ± 0,2 mm (Axialversatz)
  • ≤ 0,1 mm (Radialversatz)
  • ≤ 0,1 mm (Rundlauf)
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium
  • Flansch: Aluminium
  • Bushaube: Zink-Druckguss
  • Welle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration ±0,75 mm - 10-58 Hz, 10 g - 58-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 200 g, 3 ms
Masse ca.
  • 550 g
Anschluss
  • Kabelverschraubung
Hinweis
  • Resonanzfrequenz mit Statorkupplung (11721627): 450...600 Hz

Software
Software

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Softwarehandbuch
Zertifikate / Zulassungen
CAD

Zubehör
Montagezubehör
Befestigung Hohlwellen-Drehgeber – Statorkupplungen Statorkupplung, 2-armig (Befestigungssatz 207)
Lochkreis ø63 mm, Befestigung M3

Artikelnr.: 11721627

  • Für Anwendungen mit hoher Dynamik.

Nach oben