Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 4,75...30 VDC
Betriebsstrom typ.
  • 100 mA (24 VDC, ohne Last)
Impulse pro Umdrehung
  • 100 … 25000
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤300 kHz
Ausgangssignale
  • A 90° B
Ausgangsstufen
  • Linedriver/RS422
  • Gegentakt antivalent, kurz- schlussfest (HTL)
Störfestigkeit
  • DIN EN 61000-6-2
Störaussendung
  • DIN EN 61000-6-3
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø40 mm
Wellenart
  • ø6 mm Vollwelle
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤10 N axial
  • ≤40 N radial
Flansch
  • Servoflansch
Schutzart DIN EN 60529
  • IP 64
Betriebsdrehzahl
  • ≤3000 U/min
Betriebsdrehmoment typ.
  • 0,0075 Nm (3000 U/min / 20 °C)
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium
  • Flansch: Aluminium
Betriebstemperatur
  • -20...+85 °C
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • DIN EN 60068-2-6 Vibration 10 g, 10-2000 Hz
  • DIN EN 60068-2-27 Schock 50 g, 11 ms
Anschluss
  • Stecker M12, 8-polig
  • Kabel 2 m
Masse ca.
  • 100 g

Downloads
Konformitätserklärung
Ausgangsschaltungen

Zeichnungen

Abmessungen


Zubehör
Stecker und Kabel
Kabeldose M12, 8-polig, gerade, ohne Kabel

Artikelnr.: 10146775


Nach oben