Datenblatt – EN580E.IL-TT12.GB1T2.04096.K
Datenblatt – EN580E.IL-TT12.GB1T2.04096.K
Datenblatt – EN580E.IL-TT12.GB1T2.04096.K
EN580E.IL
UL-Listung: E217823
EN580E.IL - Durchgehende Hohlwelle ø12 mm, Flanschdose M23
DoC / CoC - EN580E
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 006)
Lochkreis ø74…94 mm, Befestigung M4/M5
Artikelnr.: 11066083 |
|
|
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 021)
Lochkreis ø65,5...281 mm, Befestigung M4, ablängbar
Artikelnr.: 11073119 |
|
|
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 028)
Lochkreis ø74…94 mm, Befestigung M6
Artikelnr.: 11067367 |
|
|
Statorkupplung, 2-armig (Befestigungssatz 046)
Lochkreis ø63 mm, Befestigung M3
Artikelnr.: 11100198 |
|
|
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 047)
Lochkreis ø63...94 mm, Befestigung M4
Artikelnr.: 11113210 |
|
|
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 048)
Lochkreis ø76,5...83 mm, Befestigung M4
Artikelnr.: 11124300 |
|
|
Lüfterhauben-Clip 8 mm
Artikelnr.: 11106627 |
|
|
Isolierhülse ø10 mm/ø12 mm/25 mm lang
Artikelnr.: 11116921 |
|
|
Isolierhülse ø12 mm/ø14 mm/25 mm lang
Artikelnr.: 11116923 |
|
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 1 m
Artikelnr.: 11095302 |
|
|
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 2 m
Artikelnr.: 11100408 |
|
|
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 5 m
Artikelnr.: 11100430 |
|
|
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 10 m
Artikelnr.: 11100431 |
|
|
Stecker M23 (S2BG12), Kabel 1 m (inkremental)
Artikelnr.: 11072792 |
|
|
Stecker M23 (S2BG12), Kabel 2 m (inkremental)
Artikelnr.: 11072796 |
|
|
Stecker M23 (S2BG12), Kabel 5 m (inkremental)
Artikelnr.: 11072804 |
|
|
Stecker M23 (S2BG12), Kabel 10 m (inkremental)
Artikelnr.: 11072815 |
|