Technische Daten
Mechanische Daten
Innerer Durchmesser
  • 46 mm
Äußerer Durchmesser
  • 49,5 mm
Material Deckglas
  • Corning® Gorilla® Glas
Gewicht
  • ≤ 40 g
Gewinde
  • M47 × 0,75
Ø Deckglas
  • 38 mm
Tubuslänge
  • 44 mm
Material
  • Aluminium, hartanodisiert
Dichtung
  • Gomastit 400

Downloads
Datenblatt

Diagramme
Diagramme

Zeichnungen
Masszeichnung
Prinzipdarstellung

Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusezubehör – Tube Adapter A M47 hard anodized Tube Adapter A M47 hard anodized

Artikelnr.: 11185373

  • Adapter zur Montage eines Tube M47 hard anodized (11185370/11195425) an VCXG.I und VAX Kameras
  • Gewinde: M47
  • Länge: 2 mm
Gehäusezubehör – Tube Module 6 mm M47 hard anodized Tube Module 6 mm M47 hard anodized

Artikelnr.: 11185372

  • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
  • Gewinde: M47
  • Länge: 6 mm
Gehäusezubehör – Tube Module 12 mm M47 hard anodized Tube Module 12 mm M47 hard anodized

Artikelnr.: 11185371

  • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
  • Gewinde: M47
  • Länge: 12 mm
Gehäusezubehör – Tube Module 36 mm M47 hard anodized Tube Module 36 mm M47 hard anodized

Artikelnr.: 11211571

  • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
  • Gewinde: M47
  • Länge: 36 mm

Nach oben