Technische Daten
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M12
Kopf A: Winkel Kabelabgang
Kopf A: Geschlecht
  • Männlich
Kopf A: Kodierung
  • A
Kopf A: Schirmung
  • Nein
Kopf A: Polzahl
  • 5
Kopf A: Anzugsdrehmoment
  • 0,6 Nm
Kopf A: Rändelschraube Material
  • GD-Zn,Ni
Kopf A: Griffkörper Farbe
  • Schwarz
Kopf A: Dichtung Material
  • NBR
Min. AWG
  • 26
Max. AWG
  • 16
Anschlusstechnik
  • Schraubklemmen
Leiterquerschnitt (max.)
  • 1,5 mm²
Leiterquerschnitt (min.)
  • 0,14 mm²
Leitungsdurchmesser (max)
  • 8 mm
Leitungsdurchmesser (min)
  • 2,5 mm
Elektrische Daten
Betriebsspannung
  • max. 50 V AC/DC 0
Strombelastbarkeit je Kontakt
  • max. 7,5 A
Mechanische Daten
Kopf A: Schutzklasse
  • IP67
Umgebungsbedingungen
Kopf A: Verschmutzungsgrad
  • 3
Kaufmännische Daten
eclass
  • 27440102

Downloads
Datenblatt

Zeichnungen
Seite A: Technische Zeichnung
Seite A: Kodierung
Anschlussbild

Zubehör
Drehmomentschlüssel
The selected altAttribute does not exist! CAM8.W9-11238647

Artikelnr.: 11238647

  • Montageschlüssel
  • M8, SW 9, 0.4 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS17-11238695

Artikelnr.: 11238695

  • Montageschlüssel
  • M12, SW 17, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS18-11238696

Artikelnr.: 11238696

  • Drehmomentschlüssel Set
  • M12, SW 18, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM8.WS9-11238649

Artikelnr.: 11238649

  • Drehmomentschlüssel Set
  • M8, SW 9, 0.4 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12.W18-11238693

Artikelnr.: 11238693

  • Montageschlüssel
  • M12, SW 18, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS13-11238694

Artikelnr.: 11238694

  • Drehmomentschlüssel Set
  • M12, SW 13, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12-W13-11238690

Artikelnr.: 11238690

  • Montageschlüssel
  • M12, SW 13, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12.W14-11238691

Artikelnr.: 11238691

  • Montageschlüssel
  • M12, SW 14, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS14-11238692

Artikelnr.: 11238692

  • Drehmomentschlüssel Set
  • M12, SW 14, 0.6 Nm

Nach oben