Schweiz
ch
Deutsch
+41 52 728 11 22
Menü
Suchen
Aktuelles
Presse
Kontakt
Produkte
Produkte
Produktübersicht
Objekterkennung
Objekterkennung
Sensoren, Näherungsschalter und Lichtschranken zur Objektdetektion und Positionserkennung.
Induktive Näherungsschalter
Lichtschranken / Lichttaster
Lichtleiter-Sensoren
Kapazitive Sensoren
Ultraschallsensoren
Magnetische Näherungssensoren
Mechanische Präzisionsschalter
Kantenmessung und Detektion
Lichtbandsensoren
Etikettensensoren
Zubehör Sensoren
Distanzmessung
Distanzmessung
Sensoren zur Erfassung von Distanzen, Wegstrecken und Abstandsinformationen vom µm-Bereich bis 60 m.
Laser-Distanzsensoren
Ultraschall Abstandssensoren
Radarsensoren
Induktive Abstandssensoren
Lineare magnetische Encoder
Messrad-Drehgeber
Seilzug-Wegsensoren
Zubehör Sensoren
Smart Vision Sensorik
Smart Vision Sensorik
Einfache Bedienbarkeit und Umsetzung von effizienten Prüf- und Steuerungsaufgaben sowie Vision Guided Robotics.
Smarte 2D-Profilsensoren
VeriSens Vision Sensoren
Einfache Steuerung von Universal Robots
Industriekameras / Bildverarbeitung
Industriekameras / Bildverarbeitung
Kamerabasierte Inspektion, Identifikation und Prozesskontrolle.
Industriekameras
Software
Starter Kits
Tools
Kundenspezifische Kameras
Zubehör Bildverarbeitung
VeriSens Vision Sensoren
Identifikation
Identifikation
Stationäre 1D/2D Codeleser für industriellen Anwendungen
Multicode-Leser IDC200
Text Reader (OCR/OCV) mit Codelesefunktion
Starter Kits
Zubehör Bildverarbeitung
Drehgeber / Winkelsensoren
Drehgeber / Winkelsensoren
Messen und Überwachen von Drehzahl und Winkelposition von Achsen in Maschinen, Anlagen und elektrischen Antrieben.
Industrie-Drehgeber absolut
Industrie-Drehgeber inkremental
Lagerlose Drehgeber
Drehgeber für Synchronmotoren
HeavyDuty-Drehgeber absolut
HeavyDuty-Drehgeber inkremental
HeavyDuty-Tachogeneratoren / Resolver
HeavyDuty-Drehzahlschalter / -wächter
HeavyDuty-Kombinationen
Programmierbare Drehgeber
Drehgeber für Funktionale Sicherheit
Echtzeit-Ethernet Drehgeber
Drehgeber für Offshore und Marine
Zubehör
Neigungs- / Beschleunigungssensoren
Neigungs- / Beschleunigungssensoren
Messen von Verkippung, Beschleunigung und Vibration.
Neigungssensoren
Dynamische Neigungssensoren
Vibrations- / Beschleunigungssensoren
Prozesssensoren
Prozesssensoren
Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
Druckmessung
Füllstandssensoren
Durchflussmessung
Flüssigkeitsanalyse
Temperaturmessung
Display CombiView DFON
Zubehör Prozesssensoren
Kraftsensoren und Dehnungssensoren
Kraftsensoren und Dehnungssensoren
Messen von Kräften und Dehnungen in Maschinen, Anlagen und Werkzeugen.
Kraftsensoren
Dehnungssensoren
Messverstärker
Kundenspezifische Lösungen
Werkzeuginnendrucksensoren
Dehnungsmessung in Bohrungen
Zähler / Anzeigen
Zähler / Anzeigen
Prozessdaten und Messwerte einfach und übersichtlich erfassen, anzeigen und steuern.
Anzeigen
Summenzähler
Zeitzähler und Betriebsstundenzähler
Vorwahlzähler
Zubehör für Zähler und Anzeigen
Zubehör
Zubehör
Stets das passende Zubehör für Ihren Sensor und Ihre Anwendung.
Zubehör Drehgeber / Winkelsensoren
Zubehör Zähler / Anzeigen
Zubehör Sensoren
Zubehör Prozesssensoren
Zubehör Bildverarbeitung
Kabel / Connectivity
Kabel / Connectivity
Kabel / Connectivity
Einfache Anbindung, Parametrierung und Nutzung von Sensoren
Kabel / Stecker
IO-Link Master
Baumer Sensor Suite
USB-C CAN Adapter
Formatverstellung
Formatverstellung
Effiziente Spindelpositionierung von Maschinenachsen
NM170
NM172
NM174
Lösungen
Lösungen
Lösungen im Fokus
Erfahren Sie mehr über umfassende Sensorlösungen mit Mehrwert für ausgewählte Anwendungsbereiche.
Digitalisierung
Lebensmittelindustrie
Zuführtechnik
Stahlindustrie
Mobile Maschinen
Verpackungsindustrie
Bahnindustrie
Robotik – End-of-Arm Tooling
Pharmaindustrie
Unternehmen
Unternehmen
Unternehmen
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
Standorte
Management
Werte
Firmengeschichte
Forschung & Entwicklung
Operational Excellence
Auszeichnungen
Innovation Center Schweiz
High-Tech Center Bodensee
Zertifikate
Lieferant bei Baumer
Umweltmanagement
Messen
Karriere
Karriere
Arbeiten bei Baumer
R&D | Industrial Engineering
Produktmanagement
Marketing & Sales
Produktion, Einkauf & Logistik
Shared Services
Young Talents
Karriere News
Offene Stellen
Service & Support
Service & Support
Service & Support
Kontaktadressen
Know-how
Seriennummernsuche
Repair & Claim Management
Produktübersicht
Kabel / Connectivity
Kabel / Stecker
With open ended wires
CAM12.A5-11249597
Anschlusskabel
CAM12.A5-11249597
Artikelnr.: 11249597
M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PVC, 1500 cm, offenes Kabelende
Kopf A: IP65, IP66K, IP67
> 10 Stück sofort ab Lager verfügbar
Anfragen
Teilen
Technische Daten
Downloads
Technische Daten
Downloads
Technische Daten
alle anzeigen
Seite A
Kopf A: Anschluss
M12
Kopf A: Winkel Kabelabgang
0°
Kopf A: Geschlecht
Weiblich
Kopf A: Kodierung
A
Kopf A: Polzahl
5
Kopf A: LED
Nein
Kopf A: Sechskantschlüsselweite
SW13
Kopf A: Anzugsdrehmoment
0,6 Nm
Kopf A: Rändelschraube Material
Zinkdruckguss, vernickelt
Kopf A: Griffkörper Farbe
Schwarz
Kopf A: Dichtung Material
FKM
Beschriftungstülle Seite A
Ja
Seite B
Kopf B: Anschluss
Offenes Kabelende
Beschriftungstülle Seite B
Ja
Leitungen
Leitungslänge
1500 cm
Schirmung
Nein
Leiteraufbau
19 × 0,15 mm
AWG
22
Mantel: Material
PVC
Mantel: Farbe
Grau
Leitungsdurchmesser
5,2 mm ± 5%
Aderquerschnitt
0,34 mm²
Kabel
Leitung: Umgebungstemperatur (in Bewegung)
- 5 ...+ 80 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
- 30 ...+ 80 °C
Schirmung
Nein
Adernzahl
5
Adernzahl mit Querschnitt
5x0,34
Leitungslänge
1500 cm
AWG
22
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
min. 5 × Außendurchmesser
Biegeradius (flexibler Einsatz)
min. 10 × Außendurchmesser
Leitungstyp
1
Farbe: Ader 1
BN
Farbe: Ader 2
BK
Farbe: Ader 3
BU
Farbe: Ader 4
WH
Farbe: Ader 5
GY
Leiteraufbau
19 × 0,15 mm
Leitungsdurchmesser
5,2 mm ± 5%
Kabelleiter: Material
Kupfer, blank
Mantel: Material
PVC
Aderisolierung: Material
PVC
Nennspannung
300 V AC
Paarverseilung
Nein
Einzeldraht Durchmesser
0,15 mm
Leitung: Prüfspannung
2 kV
Gesamtverseilung
5 Adern um Kernfüller verseilt
Aderquerschnitt
0,34 mm²
Adern Bearbeitung
Nein
Aderdurchmesser inkl. Isolierung
1,25 mm ± 5%
Mantel: Farbe
Grau
Elektrische Daten
Betriebsspannung
max. 125 V AC/DC 0
Nennspannung
300 V AC
Durchgangswiderstand
max. 30 mOhm
Strombelastbarkeit je Kontakt
max. 4 A
Mechanische Daten
Kopf A: Schutzklasse
IP65, IP66K, IP67
Biegeradius (flexibler Einsatz)
min. 10 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
min. 5 × Außendurchmesser
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (in Bewegung)
- 5 ...+ 80 °C
Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
- 25 ...+ 80 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
- 30 ...+ 80 °C
Schleppkettenfähig
Nein
Kopf A: Chemische Beständigkeit
Keine
Kopf A: Flammwidrigkeit
HB (UL 94)
Kopf A: Öl-Beständigkeit
Good resistance to ASTM 1 oil and mineral oils. Limited resistance to hydraulic oils. If other oils are used, the resistance must be checked in relation to the application.
Kopf A: Säure- und laugenbeständig
Nein
Kopf A: Verschmutzungsgrad
3
Leitung: Chemische Beständigkeit
Gut
Leitung: Flammwidrigkeit
Konform UL 1581 VW-1
Leitung: Ölbeständigkeit
Gut
Leitung: Silikonfrei
Ja
Kaufmännische Daten
eclass
27060311
Downloads
alle anzeigen
Datenblatt
Datenblatt – CAM12.A5-11249597
DE
(
pdf
| 440 KB)
Datenblatt – CAM12.A5-11249597
EN
(
pdf
| 437 KB)
Zertifikate / Zulassungen
CoC
EN
(
pdf
| 113 KB)
DoC / CoC
(
pdf
| 179 KB)
Nach oben