Schweiz Deutsch
  • Deutschland
    • Deutsch
    • English
  • Schweiz
    • Deutsch
    • English
    • Français
  • Frankreich
    • Français
    • English
  • Italien
    • English
  • Schweden
    • English
  • Dänemark
    • English
  • Polen
    • English
  • Vereinigtes Königreich
    • English
  • Belgien
    • English
    • Français
  • Spanien
    • English
  • Vereinigte Staaten
    • English
  • Kanada
    • English
    • Français
  • Venezuela
    • English
  • Singapur
    • English
  • Vereinigte Arabische Emirate
    • English
  • Niederlande
    • English
  • Indien
  • Brasilien
  • China

Produktportfolio

Universelle Kantenerkennung z. B. zur Exemplarzählung
SCATEC-2
  • Exemplarzählung im Schuppenstrom
  • Störpulsunterdrückung
  • Empfindlichkeits-/ Ausgangspulsdauereinstellung
  • Kantendicke ab 0,2 mm
Im Produktselektor öffnen
Detektion einzelner Verpackungen
SCATEC-2 Box
  • Spezialversion für Einzelverpackungsdetektion bei lückenloser Produktförderung
  • Präzise Triggerung von z. B. Codelese- oder Verpackungskennzeichnungssystemen
  • Zählung einzelner Verpackungen
Im Produktselektor öffnen
Präzisionsklasse – Erkennung feinster Kanten
SCATEC-10 / SCATEC-15
  • Exemplarzählung im Schuppenstrom / Einzelblatterkennung
  • Optimaler Arbeitsabstand von 70 / 100 mm
  • Kantendicke ab 0,1 mm
  • Sync-Eingang
  • Störpuls- / Endkantenunterdrückung
Im Produktselektor öffnen
Das Einsteigermodell in die Exemplarzählung
SCATEC-J
  • Exemplarzählung im Schuppenstrom
  • Kantendicke ab 1,5 mm
  • Fix eingestellte Totzeit von 10 ms zur Störimpulsunterdrückung
Im Produktselektor öffnen

Video "Einzelverpackungsdetektion"

 

Mit dem SCATEC -2 Box verzichten Sie auf Produktvereinzelung und Nachjustierung, beschleunigen so den Prozess und sparen damit Zeit und Geld. Dank der zuverlässigen Detektion kleinster Kanten liefert Ihnen der SCATEC -2 Box auch bei lückenloser Produktförderung genaue Ergebnisse. Selbst nach einem Verpackungswechsel ist keine Nachjustierung des Sensors notwendig.


Ihr Nutzen

  • Zuverlässige Einzelblatterkennung
    • Dank der Kantendetektion ab 0,1 mm können auch Einzelblätter zuverlässig detektiert und gezählt werden
  • Kompaktes Kunststoffgehäuse für enge Einbauumgebung
    • Kleinster Kantendetektor am Markt mit 30 mm
  • Schnelligkeit – zählt bis 3 Mio. Exemplare pro Stunde
    • Zuverlässige Produkterkennung auch bei höchsten Fördergeschwindigkeiten
  • Plug & Play – spart Zeit und Kosten
    • Sofortige und einfache Inbetriebnahme. Auch Nachrüsten wird einfach gemacht , da keine Nachjustierung des Sensors nach Exemplarwechsel notwendig ist
  • Lückenloses Erfassen
    • Präzise Kantendetektion garantiert eine zuverlässige Produkterkennung auch bei lückenloser Produktförderung
  • Support
    • Schneller, einfacher und zuverlässiger Support dank Diagnosetool ScaDiag
  • Multifunktional
    • Ausgestattet mit den richtigen Funktionen, um auch die anspruchsvollsten Anwendungen sicher zu meistern

Anwendungen

  • Exemplarzählung im Schuppenstrom, Greifertransport, Kreuzleger
  • Präzise Kantendetektion zur exakten Triggerung z. B. einer Labeleinheit
  • Kantenerkennung für Schneideprozess bei Laminieranlagen
  • Präzise Triggerung bei lückenloser Produktförderung
  • Zählung einzelner Verpackungen

Technologie

  • Berührungslos dank optischem Prinzip
  • Eine Laser-Lichtquelle – zwei Empfänger (V und R)
  • Reagiert auf Kanten, die dem Laserstrahl entgegengerichtet sind
  • Fährt eine Kante durch den Laserstrahl, ändert sich das Verhältnis des reflektierten Lichts (v/r) an den beiden Empfängern und das Objekt wird erkannt
  • Bekannte Störungen werden gezielt unterdrückt

Diagnosesoftware ScaDiag
Mit der einzigartigen Diagnosesoftware ScaDiag können bei unerwartetem Verhalten im Produktionsprozess während der laufenden Produktion Daten aufgenommen werden. Diese werden an den technischen Support von Baumer weitergeleitet. Dadurch ist es uns möglich, Ihnen anhand aktueller Prozessdaten schnell und zuverlässig zu helfen. Ohne dass Sie den Prozess unterbrechen müssen. Sogar aus der Ferne.


Downloads

Broschüren / Kataloge