Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Hintergrundausblendung
Ausführung
  • IO-Link dual channel
Tastweite Tw
  • 20 … 120 mm
Tastbereich Tb
  • 3 … 132 mm
kleinstes erfassbares Objekt typ.
  • 0,05 mm bei 40 mm
Betriebsanzeige
  • LED grün
Anzeige Verschm. / Einst.
  • Ausgangsanzeige blinkend
Ausgangsanzeige
  • LED gelb
Tastweiteneinstellung
  • IO-Link
Abstand Fokus
  • 40 mm
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung
  • Ja
Strahlform
  • Punkt
Ausrichtung optische Achse
  • < 1,5°
Lichtquelle
Lichtquelle
  • Laserdiode rot, gepulst
Laserklasse
  • 1
Wellenlänge
  • 680 nm
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 0,4 ms (High Speed Mode)
Jitter
  • < 0,21 ms (High Speed Mode)
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 20 mA (@ 10 VDC)
Stromaufnahme mittel
  • 10 mA (@ 24 VDC)
Spannungsabfall Vd
  • <2 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung
  • Gegentakt
Ausgangsstrom
  • 50 mA (< 40 °C), Summe aller Ausgänge
  • 20 mA (< 50 °C), Summe aller Ausgänge
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Kommunikationsschnittstelle
Schnittstelle
  • IO-Link V1.1
IO-Link Porttyp
  • Class A
Baudrate
  • 38,4 kBaud (COM 2)
Zykluszeit
  • ≥ 2,7 ms
Prozessdatenlänge
  • 32 Bit
Prozessdatenstruktur
  • Bit 0 = SSC1 (Anwesenheit)
  • Bit 2 = Qualität
  • Bit 3 = Alarm
  • Bit 5 = SSC4 (Zähler)
  • Bit 16-31 = 16 Bit Messwert
Einstellbare Parameter
  • Schaltpunkte
  • Schalthysterese
  • Zeitfilter
  • LED Zustandsanzeigen
  • Ausgangslogik
  • Ausgangsschaltung
  • Zähler
  • Betriebsmodus
  • Sensorelement deaktivieren
  • Find Me Funktion
  • Teach-in Modus
Zusätzliche Daten
  • Funktionsreserve
  • Schaltzyklen
  • Gerätetemperatur
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 8 mm
Höhe / Länge
  • 25,1 mm
Tiefe
  • 15,8 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Befestigung
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
Gehäusematerial
  • Kunststoff (ASA, PMMA)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Kabel 4-Pol, 2 m
Kabel Kennwerte
  • PVC / PVC 4 x 0,08 mm²
Umgebungsbedingungen
Schutzart
  • IP 67
Arbeitstemperatur
  • -20 … +50 °C

3D-Model
3D-Model

Die Erzeugung von CAD-Modellen erfordert eine externe Anmeldung bei CADENAS.


Software
Software

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Softwarehandbuch
EPLAN

Diagramme
Tastweitendiagramm
Hysteresekurve

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild
Strahlverlauf (typisch)
Laserwarnung
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
The selected altAttribute does not exist! USB IO-Link Master
USB IO-Link Master

Artikelnr.: 11048016

  • Einbindung von IO-Link Sensoren via USB
  • Inklusive Netzgerät (EU, KOR, USA, AUS, UK) und USB Kabel
Montagezubehör
10150326
Sensofix Serie 10 / Serie 20

Artikelnr.: 10150326

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
ZADAP-200.STRAIGHT
Befestigungswinkel O200

Artikelnr.: 11206601

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: Winkel inkl. Schrauben/Muttern für Sensoren mit glatten Hülsen oder Hülsen mit Gewinde M3
ZADAP-200.ANGLE_L
Befestigungswinkel O200 (L-Form)

Artikelnr.: 11206602

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: Winkel inkl. Schrauben/Muttern für Sensoren mit glatten Hülsen oder Hülsen mit Gewinde M3
ZADAP-200.ANGLE_S
Befestigungswinkel O200 (S-Form)

Artikelnr.: 11206603

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: Winkel inkl. Schrauben/Muttern für Sensoren mit glatten Hülsen oder Hülsen mit Gewinde M3
ZADAP-200.SERIES10
Befestigungswinkel O200 - Retrofit für Sensoren Serie 10

Artikelnr.: 11208477

  • Material: Kunststoff

Nach oben