Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Hintergrundausblendung
Tastweite Tw
  • 30 mm
Tastbereich Tb
  • 7 … 30 mm
kleinstes erfassbares Objekt typ.
  • 0,25 mm bei 30 mm
Betriebsanzeige
  • LED grün
Anzeige Verschm. / Einst.
  • Ausgangsanzeige blinkend
Ausgangsanzeige
  • LED gelb
Tastweiteneinstellung
  • Nein
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung
  • Ja
Ausrichtung optische Achse
  • < 1,5°
Lichtquelle
Lichtquelle
  • Rotlicht-Diode gepulst
Wellenlänge
  • 644 nm
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 1 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 20 mA (@ 30 VDC)
Stromaufnahme mittel
  • 16 mA (@ 24 VDC)
Spannungsabfall Vd
  • <2 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung
  • PNP Antivalent
Ausgangsstrom
  • 50 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 8 mm
Höhe / Länge
  • 25,1 mm
Tiefe
  • 14,1 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Befestigung
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
Gehäusematerial
  • Kunststoff (ASA, PMMA)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Kabel 4-Pol, 2 m
Kabel Kennwerte
  • PVC / PVC 4 x 0,08 mm²
Umgebungsbedingungen
Schutzart
  • IP 67
Arbeitstemperatur
  • -25 … +50 °C
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
Tastweitendiagramm
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
Sensofix O300/U300

Artikelnr.: 11104963

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
Befestigungswinkel O300/U300 (L-Form)

Artikelnr.: 11102423

  • Material: Stahl
Befestigungswinkel O300/U300 - Retrofit für Sensoren Serie 20

Artikelnr.: 11124807

  • Material: Stahl

Nach oben