Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Reflexions-Lichtschranke
Ausführung
  • Transparent Objekterkennung
  • Einlinsenoptik
Lichtquelle
  • PinPoint LED gepulst
Betriebsreichweite Sb
  • 0,7 m
Grenzreichweite Sn
  • 1 m
Polarisationsfilter
  • Ja
Signaldämpfung min
  • 10 %
Anzeige Verschm. / Einst.
  • Ausgangsanzeige blinkend
Ausgangsanzeige
  • LED gelb
Betriebsanzeige
  • LED grün
Empfindlichkeitseinstellung
  • qTeach
Wellenlänge
  • 644 nm
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung
  • Ja
Ausrichtung optische Achse
  • < 1,5°
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 0,25 ms
Jitter
  • < 0,06 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 40 mA (@ 10 VDC)
Stromaufnahme mittel
  • 16 mA (@ 24 VDC)
Spannungsabfall Vd
  • <2 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung
  • NPN Antivalent
Ausgangsstrom
  • 50 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 8 mm
Höhe / Länge
  • 25,1 mm
Tiefe
  • 15,8 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Befestigung
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
Gehäusematerial
  • Kunststoff (ASA, PMMA)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Kabel 4-Pol, 2 m
Kabel Kennwerte
  • PVC / PVC 4 x 0,08 mm²
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +50 °C
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
Funktionsreservekurve

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild
Strahlverlauf (typisch)

Zubehör
Reflektoren
FTDR 048U048 FTDR 048U048
Reflektor rechteckig 60 x 51 mm

Artikelnr.: 11229661

  • Befestigungsart schraubbar
  • Für Reflexions-Lichtschranken
  • Ultrafeine Mikro-Struktur
  • Für Lasersensoren und Erkennung transparenter Objekte
FTDR 020U020 FTDR 020U020
Reflektor rechteckig 32 x 20 mm

Artikelnr.: 11229662

  • Befestigungsart schraubbar
  • Für Reflexions-Lichtschranken
  • Ultrafeine Mikro-Struktur
  • Für Lasersensoren und Erkennung transparenter Objekte
FTDF 025U025 FTDF 025U025
Reflexionsfolie rechteckig 25 x 25 mm

Artikelnr.: 11229663

  • Befestigungsart selbstklebend
  • Für Reflexions-Lichtschranken
  • Ultrafeine Mikro-Struktur
  • Für Lasersensoren und Erkennung transparenter Objekte
FTDF 040U250 FTDF 040U250
Reflektor rechteckig 250 x 40 mm

Artikelnr.: 11117727

  • Befestigungsart selbstklebend
  • Für Reflexions-Lichtschranken
  • Ultrafeine Mikro-Struktur
  • Für Lasersensoren und Erkennung transparenter Objekte
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
10150326
Sensofix Serie 10 / Serie 20

Artikelnr.: 10150326

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
ZADAP-200.STRAIGHT
Befestigungswinkel O200

Artikelnr.: 11206601

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: Winkel inkl. Schrauben/Muttern für Sensoren mit glatten Hülsen oder Hülsen mit Gewinde M3
ZADAP-200.ANGLE_L
Befestigungswinkel O200 (L-Form)

Artikelnr.: 11206602

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: Winkel inkl. Schrauben/Muttern für Sensoren mit glatten Hülsen oder Hülsen mit Gewinde M3
ZADAP-200.ANGLE_S
Befestigungswinkel O200 (S-Form)

Artikelnr.: 11206603

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: Winkel inkl. Schrauben/Muttern für Sensoren mit glatten Hülsen oder Hülsen mit Gewinde M3
ZADAP-200.SERIES10
Befestigungswinkel O200 - Retrofit für Sensoren Serie 10

Artikelnr.: 11208477

  • Material: Kunststoff

Nach oben