• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Ausführung

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features
O300.SL-GW1J.72CU

Artikelnr.: 11176826

  • SmartReflect Lichtschranken
  • miniature
  • Standard Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.SL-GW1J.72CU/E022

Artikelnr.: 11199074

  • SmartReflect Lichtschranken
  • linienförmiger Strahl
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 120 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.SL-GW1J.72N

Artikelnr.: 11176827

  • SmartReflect Lichtschranken
  • miniature
  • Standard Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.SL-GW1J.72N/E022

Artikelnr.: 11199075

  • SmartReflect Lichtschranken
  • linienförmiger Strahl
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 120 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.SL-NV1T.72CU

Artikelnr.: 11179003

  • SmartReflect Lichtschranken
  • miniature
  • Standard Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • qTeach
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.SL-NV1T.72N

Artikelnr.: 11179004

  • SmartReflect Lichtschranken
  • miniature
  • Standard Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • qTeach
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.SL-PV1T.72CU

Artikelnr.: 11179005

  • SmartReflect Lichtschranken
  • miniature
  • Standard Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • qTeach
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.SL-PV1T.72N

Artikelnr.: 11179006

  • SmartReflect Lichtschranken
  • miniature
  • Standard Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • qTeach
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.SP-GW1B.72CU

Artikelnr.: 11120122

  • SmartReflect Lichtschranken
  • miniature
  • Standard Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 300 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • qTeach / Extern
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.SP-GW1B.72N

Artikelnr.: 11110450

  • SmartReflect Lichtschranken
  • miniature
  • Standard Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 300 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • qTeach / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.SP-GW1B.72NU

Artikelnr.: 11140097

  • SmartReflect Lichtschranken
  • miniature
  • Standard Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 300 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • qTeach / Extern
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.SP-GW1B.72OU

Artikelnr.: 11139109

  • SmartReflect Lichtschranken
  • miniature
  • Standard Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 300 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • qTeach / Extern
  • Kabelstecker M12, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.SP-GW1J.72CU

Artikelnr.: 11125077

  • SmartReflect Lichtschranken
  • miniature
  • Standard Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 300 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.SP-GW1J.72CU/E022

Artikelnr.: 11199073

  • SmartReflect Lichtschranken
  • linienförmiger Strahl
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 120 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.SP-GW1J.72N

Artikelnr.: 11125057

  • SmartReflect Lichtschranken
  • miniature
  • Standard Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 300 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.SP-GW1J.72N/E022

Artikelnr.: 11199086

  • SmartReflect Lichtschranken
  • linienförmiger Strahl
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 120 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.SP-NV1T.72CU

Artikelnr.: 11120126

  • SmartReflect Lichtschranken
  • miniature
  • Standard Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 300 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • qTeach
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.SP-NV1T.72CU/T003

Artikelnr.: 11135851

  • SmartReflect Lichtschranken
  • miniature
  • Standard Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 300 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • qTeach / 1-Step Teach-in
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.SP-NV1T.72N

Artikelnr.: 11110453

  • SmartReflect Lichtschranken
  • miniature
  • Standard Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 300 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • qTeach
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.SP-NV1T.72N/T003

Artikelnr.: 11135852

  • SmartReflect Lichtschranken
  • miniature
  • Standard Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 300 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • qTeach / 1-Step Teach-in
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.SP-PV1T.72CU

Artikelnr.: 11120123

  • SmartReflect Lichtschranken
  • miniature
  • Standard Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 300 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • qTeach
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.SP-PV1T.72CU/T003

Artikelnr.: 11135854

  • SmartReflect Lichtschranken
  • miniature
  • Standard Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 300 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • qTeach / 1-Step Teach-in
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.SP-PV1T.72N

Artikelnr.: 11110451

  • SmartReflect Lichtschranken
  • miniature
  • Standard Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 300 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • qTeach
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.SP-PV1T.72N/T003

Artikelnr.: 11135855

  • SmartReflect Lichtschranken
  • miniature
  • Standard Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 300 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • qTeach / 1-Step Teach-in
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.SP.T-GW1J.72CU

Artikelnr.: 11136905

  • SmartReflect Lichtschranken
  • transparent detection
  • Transparent Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 300 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.SP.T-GW1J.72N

Artikelnr.: 11136906

  • SmartReflect Lichtschranken
  • transparent detection
  • Transparent Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 300 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300H.SL-GW1J.PVCV

Artikelnr.: 11179007

  • SmartReflect Lichtschranken
  • hygiene
  • Standard Objekterkennung
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
O300H.SL-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11179008

  • SmartReflect Lichtschranken
  • hygiene
  • Standard Objekterkennung
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
O300H.SP-GW1J.PVCV

Artikelnr.: 11127754

  • SmartReflect Lichtschranken
  • hygiene
  • Standard Objekterkennung
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • 30 … 300 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
O300H.SP-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11136904

  • SmartReflect Lichtschranken
  • hygiene
  • Standard Objekterkennung
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • 30 … 300 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben