Technische Daten
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich Sd
  • 60 … 400 mm
Erfassungsbereich Endwert Sde
  • 60 … 400 mm
Hysterese typ.
  • 4 % Sde
Wiederholgenauigkeit
  • 0,5 mm
Synchronisation
  • Ja
Multiplex Ausführung
  • Auf Anfrage
Temperaturdrift
  • < 0,18 % Sde/K
Ansprechzeit ton (synch on)
  • < 25 ms
Abfallzeit toff (synch on)
  • < 25 ms
Schallfrequenz
  • 400 kHz
Einstellung
  • Potentiometer
Einstellhilfe
  • Objektanzeige blinkt
Schaltzustandsanzeige
  • LED grün
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 35 mA
Ausgangsschaltung
  • NPN Öffner (NC)
Ausgangsstrom
  • 200 mA
Spannungsabfall Vd
  • <2 VDC
Restwelligkeit
  • < 10 % Vs
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Polyester / Zink Druckguss
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Höhe / Länge
  • 65 mm
Tiefe
  • 31 mm
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +60 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
CAD
EPLAN

Diagramme
Typische Schallkeule
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
ZUSDF-REC
Umlenkblech Serie 30

Artikelnr.: 11198304

  • Umlenkblech für Ultraschall-Sensoren
Montagezubehör
10152386
Sensofix Serie 30

Artikelnr.: 10152386

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl

Nach oben