Technische Daten
Leistungsmerkmale
Messbereich
  • -1 … 60 bar
  • Siehe Abschnitt "Betriebsbedingungen"
Min. Messspanne
  • 0,4 bar , mit Standardkonfiguration
Max. Messspanne
  • 60 bar , mit Standardkonfiguration
Druckart
  • Absolut (gegen Vakuum)
  • Relativ (gegen Umgebung)
Standardmessfehler (BFSL)
  • ± 0,15 % FSR
  • Beinhaltet die Linearitätsabweichung (nach Kleinstwerteinstellung, BFSL) sowie Hysterese und Nichtwiederholbarkeit
  • Bei Turn-Down ist dieser Wert mit dem angewandten Turn-Down-Verhältnis zu multiplizieren
Max. Messabweichung
  • ± 0,3 % FSR
  • Beinhaltet die Nullpunkt-, Endwert- und Linearitätsabweichung (nach Grenzpunkteinstellung) sowie Hysterese und Nichtwiederholbarkeit (EN 61298-2) (Tamb = 20 °C)
  • Bei Turn-Down ist dieser Wert mit dem angewandten Turn-Down-Verhältnis zu multiplizieren
Temperatur-Koeffizient
  • ≤ 0,1 % FSR/10 K @ -40 ... -10 °C
  • ≤ 0,1 % FSR/10 K @ > 65 °C
  • Siehe Abschnitt "Betriebsbedingungen"
Kompensierter Temperaturbereich
  • -10 … 65 °C
Langzeitstabilität
  • ≤ 0,2 % FSR/a
Max. Turn-Down-Verhältnis
  • 5 : 1
Hochlaufzeit
  • < 600 ms @ 24 V
IO-Link Schnittstelle
IO-Link-Version
  • 1.1
Geräteprofil
  • Smart Sensor Profile
IO-Link-Porttyp
  • Class A
Baud-Rate
  • 38,4 kbaud (COM2)
Zykluszeit
  • ≥ 4 ms
Prozessdatenlänge
  • 48 bit
SIO-Mode
  • Ja
Prozessdaten (zyklisch)
  • Druck
  • Schaltzustand
  • Alarmzustand
Diagnosedaten (azyklisch)
  • Messzellentemperatur
  • CPU Temperatur
  • Betrieb
Einstellbare Daten (azyklisch)
  • Nullpunkteinstellung
  • Parameter Schaltausgang
  • Grenzwerte Stromausgang
  • Konfiguration der Anzeige
  • Tags
  • Passwort für Zugang
Dual Channel
  • IO-Link / SIO Mode
Dual Channel 2
  • Analog / SIO Mode

Downloads
Datenblatt

Zeichnungen
Zeichnungen
The selected altAttribute does not exist!

Displaygehäuse Ansicht links

(png | 24 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Displaygehäuse Frontansicht

(png | 23 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Displaygehäuse Ansicht rechts

(png | 25 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/2 A DIN 3852-E (BCID: G51)

(png | 47 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/2 A ISO 228-1 mit Konus (BCID: G08)

(png | 49 KB)

1/2-14 NPT (BCID: N02)

(png | 31 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/2 A DIN 3852-E mit Kühlstrecke (BCID: G51)

(png | 55 KB)

Nach oben