Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 85...265 VAC
  • 100...300 VDC
Nennfrequenz
  • 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme
  • 8 W
Sensorversorgung
  • 5 V ±0,5 V / max. 60 mA
  • 10 V ±0,5 V / max. 60 mA
  • 24 VDC ±5 V / 60 mA
Anzeige
  • LED, 7-Segment Anzeige (mit 100 Einheitenaufkleber für Front)
Anzeigenfarbe
  • 3‑farbig - rot, grün, amber
Stellenzahl
  • 5-stellig + Status-Anzeige
Ziffernhöhe
  • 14 mm
Anzeigebereich
  • -19999...19999 ("OuE" als overflow Anzeige)
Funktion
  • Digitalanzeige für 1 analoge Messgrösse
  • Mit Min/Max Speicher und Tara
A/D-Wandler
  • Prinzip ∑Δ
  • Auflösung 16 Bit
  • Messrate 20/s
  • Messgenauigkeit ±(0,1 % +3 Digit)
  • Temperaturkoeff. 100 ppm/°C
Analogeingang
  • Strom, Spannung, Potentiometer, Temperatur, Dehungsmessstreifen
Programmierbare Parameter
  • Analogeingang
  • Messbereich
  • Anzeigenhelligkeit
  • Anzeigenfarbe
  • Anzeigenbereich linearisierbar
  • Dezimalpunkt
  • Verzögerung oder Hysterese für Relaisausgänge
Grenzwerte
  • 2
Steuereingänge
  • 3 programmierbar
  • Optokoppler Eingänge Logik NPN
Eingänge
  • Strom ±20 mA
  • Spannung ±10 V
  • Potentiometer max. ±10 V
  • Dehnungsmessstreifen ±15mV, ±30mV, ±150mV
  • Temperaturfühler Pt100
  • Thermoelement J, K, T, N
Steuerfunktionen
  • 15 programmierbare Funktionen
Datenspeicherung
  • >10 Jahre im EEPROM
Analogausgang
  • Ohne
Ausgänge Relais
  • 2 Wechsler potentialfrei
Auslegung DIN EN 61010‑1
  • ISO 16750-2 (Elektrische Lasten)
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Zulassung
  • CE
Technische Daten - mechanisch
Betriebstemperatur
  • -10...+60 °C
Lagertemperatur
  • -25 … +80 °C
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Anschluss
  • Federkraftklemme steckbar
Aderquerschnitt
  • 1 mm² (Raster 5,08)
  • 2,5 mm² (Raster 7,62)
Schutzart EN 60529
  • IP 65 (frontseitig)
Bedienung / Tastatur
  • Folie mit Kurzhubtasten
Gehäuseart
  • Einbaugehäuse
Abmessungen B x H x L
  • 1/8 DIN
  • 96 x 48 x 96 mm
Einbauausschnitt
  • 92 x 45 mm (+0,3)
Einbautiefe
  • 83 mm
Montageart
  • Frontplatteneinbau mit Spannrahmen
Masse ca.
  • 160 g
Werkstoff
  • Gehäuse: Polycarbonat, UL 94V-0

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung

Zeichnungen
Zeichnungen

Nach oben