Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Vorwahl
  • 1 Vorwahl
Vorwahleinstellung
  • Rückstelltaste drücken und halten. Gewünschter Zahlenwert in beliebiger Reihenfolge eintasten. Rückstelltaste loslassen.
Auslösung / Endkontakt
  • Bei Zählerstand 0000: Als Wischkontakt: Kontaktdauer drehzahlabhängig z.B. 100 ms, bei 10000 U/min. und 50 Umdr. = 1 Zahl
  • Bei Zählerstand 9999: Als Dauerkontakt: Kontakt bleibt bis zur Rückstellung. Erfolgt keine Rückstellung, schaltet der Kontakt bei Zählerstand 8999 zurück.
Auslösung / Vorkontakt
  • Voreingestellter Zahlenwert als Wischkontakt. Endkontakt als Dauerkontakt.
Ausgangskontakt
  • Umschaltkontakt
Schaltspannung
  • 230 VAC / VDC
Schaltstrom
  • 2 A
Schaltleistung
  • 100 VA / 30 W
Funkenlöschung
  • Empfohlen bei induktiver Last
Technische Daten - mechanisch
Funktion
  • Umdrehungszähler mit Vorwahl
Anzeige
  • Weisse Ziffern auf Schwarz
Stellenzahl
  • 4-stellig
Ziffernhöhe
  • 5,5 mm
Zählweise
  • In einer anzugebenden Drehrichtung subtrahierend, bei Rückwärtsdrehung addierend
Antriebswelle
  • Beidseitig, ø4 mm
Rückstellung
  • Manuell mit Rückstelltaste auf den Vorwahlwert
Betriebsdrehzahl
  • ≤10000 U/min
Betriebsdrehmoment
  • ≤0,8 Nm (bei 1 Umdr. = 1 Zahl)
  • ≤0,4 Nm (bei 50 Umdr. = 1 Zahl)
Messbereich
  • Siehe Bestellbezeichnung
Umgebungstemperatur
  • 0...+60 °C
Gehäuseart
  • Aufbaugehäuse
Gehäusefarbe
  • Grau
Abmessungen B x H x L
  • 60 x 62 x 68,5 mm
Abmessungen Grundplatte
  • 60 x 62 mm
  • 60 x 85 mm
Montageart
  • Aufbaugehäuse
Masse ca.
  • 350 g
Werkstoff
  • Gehäuse: Hostaform POM, grau
Anschluss
  • Kabel 0,3 m, 3-polig
  • Kabel 1 m, 3-polig

Downloads
Betriebsanleitung
Konformitätserklärungen

Zeichnungen

Nach oben