Technische Daten
Technische Daten
Wellendurchmesser D1
  • 8 mm
Wellendurchmesser D2
  • 11 mm
Passfedernut D1
  • 3 mm
Passfedernut D2
  • 4 mm
Betriebsdrehzahl
  • ≤15000 U/min
Trägheitsmoment
  • 89 · 10-3 kgcm²
Drehfedersteife
  • 900 Nm/rad
Betriebsdrehmoment
  • ≤2 Ncm
Maximales Drehmoment
  • 3 Nm
Zulässige Axialbewegung
  • ± 0,7 mm (±0,3 mm bei Version mit isolierender Kunststoffnabe)
Zulässiger Parallelversatz
  • ± 0,2 mm (±0,05 mm bei Version mit isolierender Kunststoffnabe)
Zulässiger Winkelfehler
  • ± 1 °
Elektrische Isolierung
  • Ja
Masse ca.
  • 50 g
Werkstoff
  • Federscheiben: X12 CrNi 17 7

Downloads
Datenblatt

Nach oben