Technische Daten
Technische Daten
Abmessungen
  • ø30,5 x 14 mm
Bohrung
  • ø8 mm
Abtastung
  • Magnetring radial
Polanzahl
  • 32
Montageart
  • Schraubmontage
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min
Betriebstemperatur
  • -40...+100 °C
Trägheitsmoment Rotor
  • 34 gcm²
Masse ca.
  • 30 g
Werkstoff
  • Kunststoffgebundener Ferrit
  • Nabe: Aluminium
Relative Luftfeuchte
  • 95 %
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6 Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27 Schock 500 g, 1 ms
Koerzivität ca.
  • 175 kA/m (20 °C)

Downloads
Datenblatt
Konformitätserklärungen
CAD

Nach oben