Technische Daten
Technische Daten
Abmessungen
  • ø56 x 8 mm
Bohrung
  • ø47,9 mm
Abtastung
  • Magnetring radial
Polanzahl
  • 64
Montageart
  • Kleben
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min
Betriebstemperatur
  • -40...+100 °C
Trägheitsmoment Rotor
  • 68 gcm²
Masse ca.
  • 19 g
Werkstoff
  • Kunststoffgebundener Ferrit
Relative Luftfeuchte
  • 95 %
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6 Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27 Schock 500 g, 1 ms
Koerzivität ca.
  • 175 kA/m (20 °C)

Downloads
Datenblatt
CAD
  • Magnetring, Klebemontage, ID=47,9 mm (EBS.R-FNxxx.B048.N08.P0056)


Nach oben