Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±5 %
Betriebsstrom
  • ≤5 mA
Eingänge
  • HTL
Eingangssignale
  • K1 90° K2, K0 + invertiert
Eingangsfrequenz
  • 120 kHz
Ausgänge
  • TTL
Laststrom (Ausgänge)
  • HTL: 60 mA (Mittelwert), 100 mA (Spitze)
  • TTL: 25 mA (Mittelwert), 75 mA (Spitze)
Ausgangssignale
  • K1, K2, K0 + invertierte
Technische Daten - mechanisch
Abmessungen B x H x L
  • 50 x 75 x 55 mm
Schutzart EN 60529
  • IP 20
Betriebstemperatur
  • -20...+50 °C
Montageart
  • Gehäuse für DIN-Schiene EN 50022
Anschluss
  • Schraubklemmenanschluss

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Konformitätserklärungen
CAD

Nach oben