27.07.2023
Smarte Sensorlösungen aus Expertenhand: Der Schweizer Sensorspezialist Baumer zeigt auf der Sindex (5.-7. September) seine neuesten Innovationen. Für jedes Segment in der Fabrik- und Prozessautomation präsentiert Baumer in Bern neue, intelligente Lösungen aus seiner umfangreichen Sensor Solution Toolbox (Halle 3.2, Stand B05).
Detektieren, identifizieren und positionieren: Das einzigartig breite Portfolio für die Fabrikautomation hat Baumer nochmals um nutzerfreundliche Lösungen erweitert. Beispiel Codelesen: Mit dem neuen Multicode-Leser IDC200 wird dies einfach wie nie. Das kompakte Gerät ist in wenigen Sekunden einsatzbereit: einfach per USB-C Kabel anschliessen, IP-Adresse ins Webinterface eintragen und Auto-Setup drücken. So einfach geht Codelesen! Bei den Lichtschranken und Lichttastern ergänzt die neue O330 Serie die Produktpalette um eine besonders wirtschaftliche und leistungsstarke Lösung in kompakter Bauform. Neue, platzsparende Ultraschall- und Induktivsensoren komplettieren die aktuelle Baumer Sensor Solution Toolbox für die Montagetechnik.
Fluidprozesse überwachen: Viele ressourcenschonende Anwendungen ermöglicht der innovative «Bubble Sensor» PAD20. Er detektiert selbst kleinste Luft- und Gasblasen in flüssigen Medien und signalisiert, wenn die gewählten Grenzwerte für Gaseinschlüsse überschritten werden. So verhindert er Energieverschwendung in Heiz- und Kühlsystemen und schützt Pumpen vor Trockenlaufen. Für die kontinuierliche schwimmerlose Füllstandsmessung ist der CombiLevel PLP70 die neue, smarte Lösung. Der potentiometrische Sensor passt sich an viele Medien automatisch an – selbst an Prozesswasser.
Messen, prüfen und inspizieren: Auch für die Qualitätsinspektion bietet Baumer eine grosse Auswahl an Sensoren und Kameras. Messe-Highlights in Bern sind die Präzisions-Laserdistanzsensoren der OM20 und OM30 Serie sowie die Erweiterung der einzigartigen Profilsensoren der OX Serie. Diese neuen Produkte erreichen Messgenauigkeiten von 1 Mikrometer.
Drehzahl und Winkelposition messen: Ein Highlight des umfangreichen Baumer Drehgeberportfolios ist die nächste Generation der lagerlosen Drehgeber, die EB200E Serie. Mit ihrer extrem kompakten Bauform, der hohen Auflösung, IO-Link und vielen smarten Funktionen können diese Encoder einfach für die jeweilige Anwendung (Drehzahlmessung, -überwachung, Winkelposition etc.) parametriert werden. Die Baumer Antwort auf raue Umgebungen ist der neue, kontaktlose Drehgeber EB360 in extra-robuster Ausführung.
Verbinden, vernetzen und auswerten: Der Schlüssel zur Smart Factory ist das Vernetzen von Geräten. Baumer bietet als Technologiepionier eines der umfangreichsten Sensorportfolios mit IO-Link, denn smarte Produktion beginnt beim Sensor. Die Software Baumer Sensor Suite ist die ideale Lösung, das Potenzial von IO-Link Geräten voll auszuschöpfen: testen, parametrieren, analysieren – schnell, kostenfrei und herstellerunabhängig.
Weitere Informationen: www.baumer.com/l/sindex
Baumer auf der Sindex: Halle 3.2, Stand B05
Sindex 2023: Mit Baumer smart automatisieren
Bild
Einfach Codes lesen – Designed by Baumer: der neue IDC200
Bild
Ready for KI: Leistungsstarke, frei programmierbare AX Smart Cameras
Bild
Neue Baumer Lichtschranke: Leistungsstark und wirtschaftlich
Bild
Baumer Füllstandssensor misst noch mehr Medien
Bild
EB200E: Smarter Drehgeber eröffnet neue Möglichkeiten
Bild